JAJSXE8 October 2025 DRV8311-Q1
PRODUCTION DATA
適切なローカル バルク容量の確保は、モーター駆動システムの設計において重要な要素です。一般的に、バルク容量が大きいことはより有益ですが、コストと物理的なサイズが大きくなるというデメリットもあります。
必要なローカル容量は、次のようなさまざまな要因で決まります。
電源とモーター駆動システムの間のインダクタンスにより、電源からの電流の変化する速度が制限されます。ローカル バルク容量が小さすぎると、モーターに大電流を供給しようとする場合、または負荷ダンプが発生した場合、システムの電圧が変動します。十分なバルク容量を備えることで、モーターの電圧は安定し、大電流を素早く供給できます。
データシートには一般に、推奨値が記載されていますが、バルク コンデンサの容量が適切かどうかを判断するには、システム レベルのテストが必要です。
図 9-9 外部電源を使用したモーター駆動システムの構成例バルク キャパシタの定格電圧は、モーターが電源にエネルギーを伝達する場合の余裕を考慮して、動作電圧より高く設定されます。