JAJSXE8 October 2025 DRV8311-Q1
PRODUCTION DATA
このデバイスは、MOSFET のクロス コンダクションから包括的な保護が施されています。ハイサイドおよびローサイドの MOSFET は、デッドタイム (tDEAD) を挿入することでシュート スルー電流が流れないように動作します。これは、ハイサイドおよびローサイド MOSFET のゲート - ソース電圧 (VGS) を検出することで実行され、同じハーフブリッジのローサイド MOSFET をオンにする前に、ハイサイド MOSFET の VGS がターンオフ レベルを確実に下回るようにしています (図 7-20 および 図 7-21 を参照)。ハイサイドおよびローサイド MOSFET の VGS (VGS_HS と VGS_LS) (図 7-21 を参照) はデバイスの内部信号です。