JAJSXI5 November 2025 TPS7N49
PRODUCTION DATA
このデバイスは 10μF 以上のセラミック コンデンサに対して安定するように設計されています。また、本デバイスは、任意のタイプまたは値の複数のコンデンサを並列に接続して安定化します。
IN および BIAS ピンに必要な静電容量は、入力電源ソース インピーダンスに大きく依存します。入力のインダクタンスを打ち消すため、VIN に推奨される最小コンデンサは 1µF で、VBIAS に推奨される最小コンデンサは 0.1µF です。VIN と VBIAS を同じ電源に接続した場合、VBIAS に推奨される最小コンデンサは 4.7µF です。入力には、高品質で低 ESR (等価直列抵抗)、等価直列インダクタンス (ESL) のコンデンサを使用してください。セラミック X5R および X7R コンデンサを推奨します。最適な性能を実現するため、これらのコンデンサはピンのできるだけ近くに配置します。
低 ESR コンデンサと ESL コンデンサにより、高周波の PSRR を改善します。