JAJSXI5 November   2025 TPS7N49

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 イネーブルおよびシャットダウン
      2. 6.3.2 アクティブ放電
      3. 6.3.3 パワー グッド出力 (PG)
      4. 6.3.4 内部電流制限
      5. 6.3.5 サーマル シャットダウン保護機能 (TSD)
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 通常動作
      2. 6.4.2 ドロップアウト動作
      3. 6.4.3 ディセーブル
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 入力、出力、およびバイアス コンデンサの要件
      2. 7.1.2 ドロップアウト電圧
      3. 7.1.3 出力ノイズ
      4. 7.1.4 推定接合部温度
      5. 7.1.5 ソフトスタート、シーケンシング、および突入電流
      6. 7.1.6 パワー グッド動作
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 7.4.1.1 基板レイアウト
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 デバイスの命名規則
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

アプリケーション情報

TPS7N49 は、ソフトスタート機能を備えた低入力、低出力 (LILO)、低ドロップアウト レギュレータ (LDO) です。このレギュレータは、低電流バイアス入力を使用して、すべての内部制御回路に電力を供給します。このため、NMOS パス トランジスタは入力電圧と出力電圧を非常に低い値にレギュレートできます。

NMOS パス トランジスタの使用には、多くのアプリケーションでいくつかの重要な利点があります。PMOS トポロジ デバイスとは異なり、出力コンデンサはループの安定性にほとんど影響しません。このアーキテクチャにより、10µF 以上のセラミック コンデンサでの安定性が得られます。また、特に低い VIN のアプリケーションにおいて、過渡応答も PMOS トポロジより優れています。

電圧制御がプログラマブルなソフトスタート回路により、スムーズで単調な起動を実現し、大きな容量性負荷による起動時の突入電流を制限できます。ヒステリシスとグリッチ除去機能付きのイネーブル (EN) ピンを使用すると、低速ランプアップ信号を使用してデバイスのシーケンシングが可能です。VIN と VOUT が低いため、プロセッサ集約型のシステムでほぼ必要とされる複数の電源電圧間において、低コストで設計が簡単で、効率的なリニア レギュレーションを実現できます。