JAJSXI5 November 2025 TPS7N49
PRODUCTION DATA
パワーグッド回路を正常に動作させるため、プルアップ抵抗値が 10kΩ ~ 100kΩ であることを確認してください。下限の 10kΩ は、パワーグッド トランジスタの最大プルダウン強度に起因します。上限の 100kΩ は、パワーグッド ノードでの最大リーク電流に起因します。プルアップ抵抗がこの範囲外である場合、パワーグッド信号が有効なデジタル ロジック レベルを読み取れない可能性があります。
PG の状態は、デバイスが最小電源電圧を超えて動作している場合にのみ有効です。UVLO 短絡イベント中、軽負荷時には出力電圧が出力キャパシタンスによって持続するため、パワーグッドはアサートされません。