JAJSXI5 November   2025 TPS7N49

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 イネーブルおよびシャットダウン
      2. 6.3.2 アクティブ放電
      3. 6.3.3 パワー グッド出力 (PG)
      4. 6.3.4 内部電流制限
      5. 6.3.5 サーマル シャットダウン保護機能 (TSD)
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 通常動作
      2. 6.4.2 ドロップアウト動作
      3. 6.4.3 ディセーブル
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 入力、出力、およびバイアス コンデンサの要件
      2. 7.1.2 ドロップアウト電圧
      3. 7.1.3 出力ノイズ
      4. 7.1.4 推定接合部温度
      5. 7.1.5 ソフトスタート、シーケンシング、および突入電流
      6. 7.1.6 パワー グッド動作
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 7.4.1.1 基板レイアウト
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 デバイスの命名規則
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

ソフトスタート、シーケンシング、および突入電流

ソフトスタートとは、EN および UVLO がスレッショルド電圧を達成した後の LDO ターンオン時の出力電圧のランプアップ特性を指します。ソフトスタート電流は、固定出力電圧バージョンでは固定です。

線形的で単調なソフトスタートを実現するため、TPS7N49 エラー アンプは、外付けのソフトスタート コンデンサの電圧ランプを追跡します。このトラッキングは、電圧が内内部リファレンスを超えるまで継続されます。ソフトスタートのランプ時間は、ソフトスタート充電電流 (ISS)、ソフトスタート容量 (CSS)、内部リファレンス電圧 (VREF) に依存します。式 7 にこのタイミングの推定値を示します。

式 7. TPS7N49

大きな出力コンデンサを使用する場合、デバイスの電流制限 (ICL) と出力コンデンサで起動時間を設定する可能性があります。この場合、式 8に起動時間を示します。

式 8. TPS7N49

推奨される最大ソフトスタート コンデンサは 100nF です。ソフトスタート コンデンサが大きくてもデバイスは損傷しませんが、ソフトスタート コンデンサ放電回路が有効なときに、ソフトスタート コンデンサを完全に放電できない可能性があります。100nF を超えるソフトスタート コンデンサは、イネーブル ピンに高速パルスを印加する必要があるアプリケーションで問題となる可能性がありますが、デバイスはグランドからソフトスタートする必要があります。CSS が低リーケージであることを確認してください。なお、X7R、X5R、または C0G 誘電材料を推奨します。表 7-1に、ソフトスタート コンデンサの推奨値を示します。

表 7-1 ソフトスタート時間のプログラミング用の標準コンデンサ値
CSS (nF) ランプアップ時間 (ms)
1 0.067
4.7 0.31
10 0.67
22 1.5
47 3.1
100 6.7

VOUT(NOM) は公称設定出力電圧、COUT は出力キャパシタンス、ICL(MIN) はデバイスの最小電流制限です。単調なスタートアップが必要なアプリケーションでは、式 8で与えられるソフトスタート時間を式 7より超えることはできません。

このデバイスにはシーケンシング要件はありませんが、BIAS、IN、EN ピンのシーケンシング順序に従うことで、ソフトスタートをゼロから開始することを検証します。

図 7-1に、VIN および VBIAS 後に EN ピンが有効にされた場合のデバイス動作の例を示します。

TPS7N49 ソフトスタート動作図 7-1 ソフトスタート動作

突入電流は、起動時に IN ピンの LDO に流れ込む電流として定義されます。突入電流は、主に負荷電流と出力コンデンサの充電に使用される電流の合計で構成されます。入力コンデンサを取り除くため、この電流を測定するのは困難ですが、これは推奨されません。ただし、式 9により、このソフトスタート電流が推定されます。

式 9. TPS7N49

ここで

  • VOUT (t) はターンオン ランプの瞬時出力電圧
  • dVOUT (t) / dt は VOUT ランプの勾配
  • RLOAD は出力負荷インピーダンス
注: スタートアップの計算の詳細については、『DRV8328 3 相スマート BLDC ドライバ』データシートを参照してください