JAJSXI5 November 2025 TPS7N49
PRODUCTION DATA
イネーブル ピンの電圧を強制的に VIL(EN) 未満にすることで、デバイス出力をシャットダウンします (電気的特性 表を参照)。無効化されると、パス トランジスタはオフになり、内部回路はシャットダウンされ、出力電圧は積極的にグランドへ放電されます。出力電圧からの内部放電回路により、出力電圧がグランドに放電されます。
このデバイスは次の条件で無効になります: