JAJSXI5 November 2025 TPS7N49
PRODUCTION DATA
内蔵のサーマル シャットダウン保護回路は、パス トランジスタのサーマル TJ がサーマル TSD(shutdown) (typical) スレッショルドまで上昇すると、出力を無効化します。TJ は接合部温度、TSD(shutdown) (typical) はサーマル シャットダウン温度です。サーマル シャットダウン回路のヒステリシスにより、温度が TSD(reset) (typical) まで低下すると LDO がリセットされること (オンになること) を確認してください。
半導体ダイの熱時定数はかなり短いです。このため、サーマル シャットダウンに達した時点で、消費電力が低下するまで、デバイスはオンとオフを繰り返します。スタートアップ時の消費電力は、デバイス両端での大きな VIN - VOUT 電圧降下が発生するか、大きな突入電流で大容量の出力コンデンサを充電することにより高くなります。条件によっては、サーマル シャットダウン保護機能により、起動が完了する前にデバイスが無効化されることがあります。
信頼性の高い動作を実現するには、接合部温度を推奨動作条件表に記載された最大値に制限します。この最大温度を超えて動作すると、デバイスは動作仕様を超えます。本デバイスの内蔵保護回路は熱過負荷状態から保護するように設計されていますが、この回路は適切なヒート シンクの代わりとなるものではありません。デバイスをサーマル シャットダウン状態、または推奨される最大接合部温度を上回る状態で使用し続けると、長期的な信頼性が低下します。