JAJSXI9 November 2025 MCF8329HS-Q1
PRODUCTION DATA
電圧定格が電源電圧 (PVDD、GVDD、AVDD など) の 2 倍のコンデンサを使用します。DC 電圧定格性能が低いため、コンデンサの容量は定格容量の半分まで低下する可能性があります。
たとえば、ブートストラップ電圧は、SHx (BSTx-SHx) を基準として約 12~13V であるため、BSTx-SHx コンデンサの定格は 25V 以上にする必要があります。