JAJSXI9 November   2025 MCF8329HS-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. 改訂履歴
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格 (車載機器)
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 標準モードとファースト モードの SDA および SCL バスの特性
    7. 6.7 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  3 相 BLDC ゲート ドライバ
      2. 7.3.2  ゲート ドライブ アーキテクチャ
        1. 7.3.2.1 デッドタイムによるクロス導通の防止
      3. 7.3.3  AVDD リニア電圧レギュレータ
      4. 7.3.4  ローサイド電流検出アンプ
      5. 7.3.5  デバイス インターフェイス モード
        1. 7.3.5.1 インターフェイス - 制御と監視
        2. 7.3.5.2 I2C インターフェイス
      6. 7.3.6  モーター制御入力オプション
        1. 7.3.6.1 アナログ モードのモーター制御
        2. 7.3.6.2 PWM モード モーター制御
        3. 7.3.6.3 周波数モード モーター制御
        4. 7.3.6.4 I2C 方式のモーター制御
        5. 7.3.6.5 入力制御信号プロファイル
          1. 7.3.6.5.1 リニア制御プロファイル
          2. 7.3.6.5.2 階段制御プロファイル
          3. 7.3.6.5.3 双方向プロファイル
          4. 7.3.6.5.4 マルチリファレンス モード動作
          5. 7.3.6.5.5 プロファイラを使わない入力リファレンス伝達関数
      7. 7.3.7  ブートストラップ コンデンサの初期充電
      8. 7.3.8  異なる初期条件でのモータの起動
        1. 7.3.8.1 ケース 1 – モータが停止
        2. 7.3.8.2 ケース 2 – モータが順方向に回転
        3. 7.3.8.3 ケース 3 – モータが逆方向に回転
      9. 7.3.9  モータの起動シーケンス (MSS)
        1. 7.3.9.1 初期速度検出 (ISD)
        2. 7.3.9.2 モータの再同期化
        3. 7.3.9.3 リバース ドライブ
          1. 7.3.9.3.1 リバース ドライブ チューニング
        4. 7.3.9.4 モータ起動
          1. 7.3.9.4.1 アライン
          2. 7.3.9.4.2 ダブル アライン
          3. 7.3.9.4.3 初期位置検出 (IPD)
            1. 7.3.9.4.3.1 IPD 動作
            2. 7.3.9.4.3.2 IPD 解放
            3. 7.3.9.4.3.3 IPD アドバンス角度
          4. 7.3.9.4.4 スロー ファースト サイクル起動
          5. 7.3.9.4.5 開ループ
          6. 7.3.9.4.6 オープン ループからクローズ ループへの遷移
      10. 7.3.10 閉ループ制御
        1. 7.3.10.1 Closed loop accelerate
        2. 7.3.10.2 速度 PI 制御
        3. 7.3.10.3 電流 PI 制御
        4. 7.3.10.4 過変調
        5. 7.3.10.5 Power Loop
        6. 7.3.10.6 変調インデックス制御
        7. 7.3.10.7 モーター速度制限
        8. 7.3.10.8 入力 DC 電力制限
      11. 7.3.11 アンペアあたり最大トルク (MTPA) 制御
      12. 7.3.12 フラックス減衰制御
      13. 7.3.13 モーター パラメータ
        1. 7.3.13.1 モータ抵抗
        2. 7.3.13.2 モーター インダクタンス
        3. 7.3.13.3 モーター逆起電力定数
      14. 7.3.14 モーター パラメータ抽出ツール (MPET)
      15. 7.3.15 単一ホール センサの動作
      16. 7.3.16 電圧サージ防止 (AVS)
      17. 7.3.17 アクティブ ブレーキ
      18. 7.3.18 出力 PWM スイッチング周波数
      19. 7.3.19 デッド タイム補償
      20. 7.3.20 電圧検出のスケーリング
      21. 7.3.21 モータ停止オプション
        1. 7.3.21.1 コースト (ハイ インピーダンス) モード
        2. 7.3.21.2 リサーキュレーション モード
        3. 7.3.21.3 ローサイド ブレーキ
        4. 7.3.21.4 アクティブ スピン ダウン
      22. 7.3.22 FG の構成
        1. 7.3.22.1 FG 出力周波数
        2. 7.3.22.2 開ループ中の FG
        3. 7.3.22.3 モーター停止時の FG
        4. 7.3.22.4 フォルト中の FG の動作
      23. 7.3.23 保護
        1. 7.3.23.1  PVDD 電源低電圧誤動作防止 (PVDD_UV)
        2. 7.3.23.2  AVDD パワーオン リセット (AVDD_POR)
        3. 7.3.23.3  GVDD 低電圧誤動作防止 (GVDD_UV)
        4. 7.3.23.4  BST 低電圧誤動作防止 (BST_UV)
        5. 7.3.23.5  MOSFET VDS 過電流保護 (VDS_OCP)
        6. 7.3.23.6  VSENSE 過電流保護 (SEN_OCP)
        7. 7.3.23.7  サーマル シャットダウン (OTSD)
        8. 7.3.23.8  ハードウェア ロック検出電流制限 (HW_LOCK_ILIMIT)
          1. 7.3.23.8.1 HW_LOCK_ILIMIT ラッチ シャットダウン (HW_LOCK_ILIMIT_MODE = 00xb または 010b)
          2. 7.3.23.8.2 HW_LOCK_ILIMIT 自動復帰 (HW_LOCK_ILIMIT_MODE = 011b または 10xb)
          3. 7.3.23.8.3 HW_LOCK_ILIMIT 通知のみ (HW_LOCK_ILIMIT_MODE = 110b)
          4. 7.3.23.8.4 HW_LOCK_ILIMIT 無効 (HW_LOCK_ILIMIT_MODE = ~111b)
        9. 7.3.23.9  ロック検出電流制限 (LOCK_ILIMIT)
          1. 7.3.23.9.1 LOCK_ILIMIT ラッチ シャットダウン (LOCK_ILIMIT_MODE = 00xb または 010b)
          2. 7.3.23.9.2 LOCK_ILIMIT 自動復帰 (LOCK_ILIMIT_MODE = 011b または 10xb)
          3. 7.3.23.9.3 LOCK_ILIMIT 通知のみ (LOCK_ILIMIT_MODE = 110b)
          4. 7.3.23.9.4 LOCK_ILIMIT 無効 (LOCK_ILIMIT_MODE = 111b)
        10. 7.3.23.10 モーター ロック (MTR_LCK)
          1. 7.3.23.10.1 MTR_LCK ラッチ シャットダウン (MTR_LCK_MODE = 00xb または 010b)
          2. 7.3.23.10.2 MTR_LCK 自動復帰 (MTR_LCK_MODE= 011b または 10xb)
          3. 7.3.23.10.3 MTR_LCK 通知のみ (MTR_LCK_MODE = 110b)
          4. 7.3.23.10.4 MTR_LCK 無効 (MTR_LCK_MODE = 111b)
        11. 7.3.23.11 モーター ロック検出
          1. 7.3.23.11.1 ロック 1:異常速度 (ABN_SPEED)
          2. 7.3.23.11.2 ロック 2:異常 BEMF (ABN_BEMF)
          3. 7.3.23.11.3 Lock3:モーター フォルトなし (NO_MTR)
        12. 7.3.23.12 MPET フォルト
        13. 7.3.23.13 IPD フォルト
        14. 7.3.23.14 ドライ ラン検出
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 機能モード
        1. 7.4.1.1 スリープ モード
        2. 7.4.1.2 スタンバイ モード
        3. 7.4.1.3 フォルト リセット (CLR_FLT)
    5. 7.5 外部インターフェイス
      1. 7.5.1 DRVOFF - ゲート ドライバ シャットダウン機能
      2. 7.5.2 発振器ソース
      3. 7.5.3 マイクロコントローラリセット付き外部ウォッチドッグ
    6. 7.6 EEPROM アクセスと I2C インターフェイス
      1. 7.6.1 EEPROM アクセス
        1. 7.6.1.1 EEPROM 書き込み
        2. 7.6.1.2 EEPROM 読み出し
        3. 7.6.1.3 EEPROM セキュリティ
      2. 7.6.2 I2C シリアル インターフェイス
        1. 7.6.2.1 I2C データ ワード
        2. 7.6.2.2 I2C 書き込み動作
        3. 7.6.2.3 I2C 読み取り動作
        4. 7.6.2.4 I2C 通信プロトコル パケットの例
        5. 7.6.2.5 内部バッファ
        6. 7.6.2.6 CRC バイト計算
  9. EEPROM (不揮発性) レジスタ マップ
    1. 8.1 Algorithm_Configuration レジスタ
    2. 8.2 Fault_Configuration レジスタ
    3. 8.3 Hardware_Configuration レジスタ
    4. 8.4 Internal_Algorithm_Configuration レジスタ
  10. RAM (揮発性) レジスタ マップ
    1. 9.1 Fault_Status レジスタ
    2. 9.2 System_Status レジスタ
    3. 9.3 Algorithm_Control レジスタ
    4. 9.4 Device_Control レジスタ
    5. 9.5 Algorithm_Variables レジスタ
  11. 10代表的なアプリケーション
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1.      詳細な設計手順
      2.      ブートストラップ コンデンサと GVDD コンデンサの選択
      3.      ゲート駆動電流
      4.      ゲート抵抗の選択
      5.      大電力設計におけるシステムの考慮事項
      6.      コンデンサの電圧定格
      7.      外部出力段部品
    3. 10.3 電源に関する推奨事項
      1. 10.3.1 バルク コンデンサ
    4. 10.4 レイアウト
      1. 10.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 10.4.2 レイアウト例
      3. 10.4.3 熱に関する注意事項
        1. 10.4.3.1 電力散逸
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 サポート・リソース
    3. 11.3 商標
    4. 11.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 11.5 用語集
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

レイアウトのガイドライン

推奨値 0.1µF の低 ESR セラミック バイパス コンデンサを使用して、PVDD ピンを GND ピンにバイパスします。このコンデンサは、幅の広いパターン、または GND ピンに接続されたグランド プレーンを使用して、PVDD ピンのできるだけ近くに配置してください。また、PVDD ピンは、PVDD の定格を持つバルク コンデンサを使用してバイパスします。この部品は電解質である可能性があります。容量は 10µF 以上とします。

外部 MOSFET 上の高電流パスをバイパスするために、追加のバルク容量が必要です。このバルク容量は、外部 MOSFET を通過する高電流パスの長さが最小となるよう配置する必要があります。接続用の金属パターンはできる限り幅広くし、PCB の層間を多数のビアで接続します。これらの手法により、インダクタンスが最小限に抑えられ、バルク コンデンサが高電流を伝達できるようになります。

CPL ピンと CPH ピンの間にも、低 ESR のセラミック コンデンサを配置します。これには、470nF、PVDD 定格、X7R タイプ のコンデンサを使用する必要があります。

ゲート駆動経路のループ インダクタンスを最小化するため、ブートストラップ コンデンサ (BSTx-SHx) をデバイス ピンに近づけて配置する必要があります。

タイプ X7R で 10V の定格を持つ 1µF また 2.2µF はの低 ESR セラミック コンデンサを使用して、AVDD ピンを AGND ピンにバイパスします。このコンデンサはピンにできる限り近づけて配置し、コンデンサから AGND ピンまでのパスを最短にします。

タイプ X7R で 10V の定格を持つ 1µF また 2.2µF はの低 ESR セラミック コンデンサを使用して、DVDD ピンを GND ピンにバイパスします。このコンデンサはピンにできる限り近づけて配置し、コンデンサから DGND ピンまでのパスを最短にします。

AVDD コンデンサと DVDD コンデンサは、動作電圧 (AVDD または DVDD) 温度ディレーティングの後で、0.5μF と 2.8μF の間に実効的な容量を持つ必要があります。

ハイサイドおよびローサイド ゲート ドライバのループ長はできるだけ短くします。ハイサイド ループはデバイスの GHx ピンからハイサイド パワー MOSFET のゲートまでであり、その後ハイサイド MOSFET のソースを通って SHx ピンへと戻ります。ローサイド ループはデバイスのGLxピンからローサイド パワーMOSFETのゲートまでであり、その後ローサイドMOSFETのソースを通ってGNDピンへと戻ります。

大電力システムを設計する場合、PCB レイアウトの物理的な性質として、システムの性能を低下させるような寄生のインダクタンス、容量、インピーダンスが生じる可能性があります。大電力モーター駆動システムに存在する寄生素子を理解することは、良好な PCB レイアウトによってそれらの影響を緩和するのに役立ちます。詳細については、『大電力モーター ドライバ アプリケーションのシステム設計上の考慮事項』 および 『モーター ドライバの基板レイアウトのベスト プラクティス』 アプリケーション ノートを参照してください。

ゲート駆動のパターン (BSTx、GHx、SHX、GLx、LSS) は、寄生インダクタンスおよびインピーダンスを最小化するため、少なくとも 15~20mil の幅で、MOSFET ゲートまでできる限り短く配線する必要があります。これにより、大きなゲート駆動電流を供給し、MOSFET を効果的にターンオンさせ、VGS と VDS を精度よく監視できます。ローサイドのソース (LSS) に生じるインダクタンスを最小化するため、LSS から GND へのローサイド電流を監視するように選定されたシャント抵抗を幅広にします。

電圧オフセットを低減し、ゲート ドライバの性能を維持するため、各グランドは、ネット タイまたは幅広の抵抗を使って接続します。本デバイスのサーマル パッドは、PCB の最上層のグランド プレーンにはんだ付けする必要があります。複数のビアを使用して最下層の大きなグランド プレーンに接続する必要があります。大きな金属プレーンと複数のビアを使うと、本デバイス内で発生する熱を放散するのに有利です。放熱性を高めるため、サーマル パッド グランドに接続されたグランド領域を、PCB の全層にわたって最大化します。厚い銅のベタ パターンを使うと、接合部から外気への熱抵抗が下がり、ダイ表面からの放熱性が改善されます。