JAJSXR1 December 2025 UCC21711-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC UVLO のスレッショルドと遅延 | |||||||
| VVCC_ON | VCC–GND | 2.55 | 2.7 | 2.85 | V | ||
| VVCC_OFF | 2.35 | 2.5 | 2.65 | ||||
| VVCC_HYS | 0.2 | ||||||
| tVCCFIL | VCC UVLO グリッチ除去時間 | 10 | µs | ||||
| tVCC+ to OUT | VCC UVLO オンから出力が High になるまでの遅延 | IN+ = VCC、IN– = GND | 28 | 37.8 | 50 | ||
| tVCC– to OUT | VCC UVLO オフから出力が Low になるまでの遅延 | 5 | 10 | 15 | |||
| tVCC+ to RDY | VCC UVLO オンから RDY が High になるまでの遅延 | RST/EN = VCC | 25 | 37.8 | 50 | ||
| tVCC– to RDY | VCC UVLO オフから RDY が Low になるまでの遅延 | 5 | 10 | 15 | |||
| VDD UVLO のスレッショルドと遅延 | |||||||
| VVDD_ON | VDD–COM | 10.5 | 12.0 | 12.8 | V | ||
| VVDD_OFF | 9.9 | 10.7 | 11.8 | ||||
| VVDD_HYS | 0.8 | ||||||
| tVDDFIL | VDD UVLO グリッチ除去時間 | 5 | µs | ||||
| tVDD+ to OUT | VDD UVLO オンから出力が High になるまでの遅延 | IN+ = VCC、IN– = GND | 2 | 5 | 8 | ||
| tVDD– to OUT | VDD UVLO オフから出力が Low になるまでの遅延 | 5 | 10 | ||||
| tVDD+ to RDY | VDD UVLO オンから RDY が High になるまでの遅延 | RST/EN = FLT = High | 10 | 15 | |||
| tVDD– to RDY | VDD UVLO オフから RDY が Low になるまでの遅延 | 10 | 15 | ||||
| VCC、VDD 静止電流 | |||||||
| IVCCQ | VCC 静止電流 | OUT (H) = High、fS = 0Hz、AIN = 2V | 2.5 | 3 | 4 | mA | |
| OUT (L) = Low、fS = 0Hz、AIN = 2V | 1.45 | 2 | 2.75 | ||||
| IVDDQ | VDD 静止電流 | OUT (H) = High、fS = 0Hz、AIN = 2V | 3.6 | 4 | 5.9 | mA | |
| OUT (L) = Low、fS = 0Hz、AIN = 2V | 3.1 | 3.7 | 5.3 | ||||
| ロジック入力 — IN+、IN–、RST/EN | |||||||
| VINH | 入力 High スレッショルド | VCC = 3.3V | 1.85 | 2.31 | V | ||
| VINL | 入力 Low スレッショルド | VCC = 3.3V | 0.99 | 1.52 | V | ||
| VINHYS | 入力スレッショルドのヒステリシス | VCC = 3.3V | 0.33 | V | |||
| IIH | 入力 High レベルの入力リーク電流 | VIN = VCC | 90 | µA | |||
| IIL | 入力 Low レベルの入力リーク電流 | VIN = GND | -90 | µA | |||
| RIND | 入力ピン プルダウン抵抗 | 詳細については、詳細説明を参照してください。 | 55 | kΩ | |||
| RINU | 入力ピンのプルアップ抵抗 | 詳細については、詳細説明を参照してください。 | 55 | ||||
| TINFIL | IN+、IN-、RST/EN のグリッチ除去 (オンおよびオフ) フィルタ時間 | fS = 50kHz、 | 28 | 40 | 60 | ns | |
| TRSTFIL | リセット /FLT までのグリッチ除去フィルタ時間 | 400 | 650 | 800 | ns | ||
| ゲート ドライバ段 | |||||||
| IOUT、IOUTH | ピークソース電流 | CL = 0.18µF、fS = 1kHz | 10 | A | |||
| IOUT、IOUTL | ピークシンク電流 | 10 | A | ||||
| ROUTH(3) | 出力プルアップ抵抗 | IOUT = -0.1A | 2.5 | Ω | |||
| ROUTL | 出力プルダウン抵抗 | IOUT = 0.1A | 0.3 | Ω | |||
| VOUTH | High レベル出力電圧 | IOUT = –0.2A、VDD = 18V | 17.5 | V | |||
| VOUTL | Low レベル出力電圧 | IOUT = 0.2A | 60 | mV | |||
| アクティブ プルダウン | |||||||
| VOUTPD | OUT、OUTL の出力アクティブ プルダウン | IOUTL または IOUT = 0.1 × IOUT(L)(tpy)、VDD = OPEN、VEE = COM | 1.5 | 2 | 2.5 | V | |
| 内部アクティブ ミラー クランプ | |||||||
| VCLMPTH | ミラー クランプのスレッショルド電圧 | VEE を参照 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | V | |
| VCLMPI | 出力 Low クランプ電圧 | ICLMPI = 1A | VEE + 0.5 | V | |||
| ICLMPI | 出力 Low クランプ電流 | VCLMPI = 0V、VEE = –2.5V | 4 | A | |||
| RCLMPI | ミラー クランプのプルダウン抵抗 | ICLMPI = 0.2A | 0.6 | Ω | |||
| tDCLMPI | ミラー クランプのオン遅延時間 | CL = 1.8nF | 15 | 50 | ns | ||
| 短絡クランプ | |||||||
| VCLP-OUT(H) | VOUT–VDD、VOUTH–VDD | OUT = Low、IOUT(H) = 500mA、tCLP = 10us | 0.9 | V | |||
| VCLP-OUT(L) | VOUT–VDD、VOUTL–VDD | OUT = High、IOUT(L) = 500mA、tCLP = 10us | 1.8 | V | |||
| VCLP-CLMPI | VCLMPI–VDD | OUT = High、ICLMPI = 20mA、tCLP = 10μs | 1.0 | V | |||
| OC 保護 | |||||||
| IDCHG | 次の際の OC プルダウン電流 | VOC = 1V | 40 | mA | |||
| VOCTH | 検出スレッショルド | 0.63 | 0.7 | 0.77 | V | ||
| VOCL | OUT (L) = Low のときの電圧、COM を参照 | IOC = 5mA | 0.13 | V | |||
| tOCFIL | OC 故障グリッチ除去フィルタ | 95 | 120 | 180 | ns | ||
| tOCOFF | OUT (L) への OC 伝搬遅延 90% | 150 | 270 | 400 | ns | ||
| tOCFLT | OC から FLT Low までの遅延 | 300 | 800 | 1250 | ns | ||
| 内部ソフト ターンオフ | |||||||
| ISTO | 故障状態時のソフト ターンオフ電流 | VDD - VEE = 20V、VOUTL - COM = 8V | 250 | 400 | 570 | mA | |
| 絶縁型温度検出および監視 (AIN–APWM) | |||||||
| VAIN | アナログ検出電圧範囲 | 0.6 | 4.5 | V | |||
| IAIN | 内部電流ソースは、 | VAIN = 2.5V、 -40°C < TJ < 150°C | 196 | 200 | 209 | µA | |
| fAPWM | APWM 出力周波数 | VAIN = 2.5V | 380 | 400 | 420 | kHz | |
| BWAIN | AIN–APWM の帯域幅 | 10 | kHz | ||||
| DAPWM | APWM デューティサイクル | VAIN = 0.6V | 86.5 | 88 | 89.5 | % | |
| VAIN = 2.5V | 48.5 | 50 | 51.5 | ||||
| VAIN = 4.5V | 7.5 | 10 | 11.5 | ||||
| FLT および RDY 通知 | |||||||
| tRDYHLD | VDD UVLO RDY Low の最小ホールド時間 | 0.55 | 1 | ms | |||
| tFLTMUTE | 故障時の出力ミュート時間 | RST/EN によるフォルトのリセット | 0.55 | 1 | ms | ||
| RODON | オープン ドレイン出力オン抵抗 | IODON = 5mA | 30 | Ω | |||
| VODL | オープン ドレイン Low 出力電圧 | IODON = 5mA | 0.31 | V | |||
| 同相過渡電圧耐性 | |||||||
| CMTI | 同相過渡耐性 | 150 | V/ns | ||||