JAJSXR1 December   2025 UCC21711-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電力定格
    6. 5.6  絶縁仕様
    7. 5.7  安全関連認証
    8. 5.8  安全限界値
    9. 5.9  電気的特性
    10. 5.10 スイッチング特性
    11. 5.11 絶縁特性曲線
    12. 5.12 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 伝搬遅延
      1. 6.1.1 通常のターンオフ
    2. 6.2 入力デグリッチ フィルタ
    3. 6.3 アクティブ ミラー クランプ
      1. 6.3.1 内部オンチップ アクティブ ミラー クランプ
    4. 6.4 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      1. 6.4.1 VCC UVLO
      2. 6.4.2 VDD UVLO
    5. 6.5 OC (過電流) 保護
      1. 6.5.1 ソフト ターンオフによる OC 保護
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  電源
      2. 7.3.2  ドライバ段
      3. 7.3.3  VCC および VDD 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      4. 7.3.4  アクティブ プルダウン
      5. 7.3.5  短絡クランプ
      6. 7.3.6  内部アクティブ ミラー クランプ
      7. 7.3.7  過電流および短絡保護
      8. 7.3.8  ソフト ターンオフ
      9. 7.3.9  フォルト (FLT、リセット、およびイネーブル (RST/EN))
      10. 7.3.10 アナログから PWM への信号変換および絶縁機能
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 IN+、IN–、RST/EN の入力フィルター
        2. 8.2.2.2 IN+ および IN- の PWM インターロック
        3. 8.2.2.3 FLT、RDY、および RST/EN ピン回路
        4. 8.2.2.4 RST/EN ピン制御
        5. 8.2.2.5 ゲート抵抗のオンとオフの切り替え
        6. 8.2.2.6 過電流および短絡保護
          1. 8.2.2.6.1 SenseFET 内蔵パワー モジュールをベースとする保護機能
          2. 8.2.2.6.2 非飽和回路に基づく保護
          3. 8.2.2.6.3 電源ループのシャント抵抗に基づく保護
        7. 8.2.2.7 絶縁型アナログ シグナル センシング
          1. 8.2.2.7.1 絶縁型温度センシング
          2. 8.2.2.7.2 絶縁型 DC バス電圧センシング
        8. 8.2.2.8 外部電流バッファを使用した高出力電流
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)(1)
パラメータ最小値最大値単位
VCCVCC – GND-0.36V
VDDVDD – COM-0.336V
VEEVEE – COM-17.50.3V
VMAXVDD – VEE-0.336V
IN+、IN-、RST/ENDCGND–0.3VCCV
過渡応答、100ns 未満(2)GND–5.0VCC+5.0V
AINCOM を参照-0.35V
OCCOM を参照-0.36
、OUTH、OUTL、CLMPI、DCVEE–0.3VDDV
過渡応答、100ns 未満(2)VEE–5.0VDD+5.0V
RDY、FLT、APWMGND–0.3VCCV
IFLT、IRDYFLT、およびRDY ピンの入力電流20mA
IAPWMAPWM ピン出力電流20mA
TJ接合部温度範囲-40150°C
Tstg保管温度範囲-65150°C
「絶対最大定格」の範囲外の動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを意味するものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用すると、デバイスが完全に機能しない可能性があり、デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を縮める可能性があります。
値はベンチでの特性評価によって検証されます。