JAJSXR1 December   2025 UCC21711-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電力定格
    6. 5.6  絶縁仕様
    7. 5.7  安全関連認証
    8. 5.8  安全限界値
    9. 5.9  電気的特性
    10. 5.10 スイッチング特性
    11. 5.11 絶縁特性曲線
    12. 5.12 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 伝搬遅延
      1. 6.1.1 通常のターンオフ
    2. 6.2 入力デグリッチ フィルタ
    3. 6.3 アクティブ ミラー クランプ
      1. 6.3.1 内部オンチップ アクティブ ミラー クランプ
    4. 6.4 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      1. 6.4.1 VCC UVLO
      2. 6.4.2 VDD UVLO
    5. 6.5 OC (過電流) 保護
      1. 6.5.1 ソフト ターンオフによる OC 保護
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  電源
      2. 7.3.2  ドライバ段
      3. 7.3.3  VCC および VDD 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      4. 7.3.4  アクティブ プルダウン
      5. 7.3.5  短絡クランプ
      6. 7.3.6  内部アクティブ ミラー クランプ
      7. 7.3.7  過電流および短絡保護
      8. 7.3.8  ソフト ターンオフ
      9. 7.3.9  フォルト (FLT、リセット、およびイネーブル (RST/EN))
      10. 7.3.10 アナログから PWM への信号変換および絶縁機能
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 IN+、IN–、RST/EN の入力フィルター
        2. 8.2.2.2 IN+ および IN- の PWM インターロック
        3. 8.2.2.3 FLT、RDY、および RST/EN ピン回路
        4. 8.2.2.4 RST/EN ピン制御
        5. 8.2.2.5 ゲート抵抗のオンとオフの切り替え
        6. 8.2.2.6 過電流および短絡保護
          1. 8.2.2.6.1 SenseFET 内蔵パワー モジュールをベースとする保護機能
          2. 8.2.2.6.2 非飽和回路に基づく保護
          3. 8.2.2.6.3 電源ループのシャント抵抗に基づく保護
        7. 8.2.2.7 絶縁型アナログ シグナル センシング
          1. 8.2.2.7.1 絶縁型温度センシング
          2. 8.2.2.7.2 絶縁型 DC バス電圧センシング
        8. 8.2.2.8 外部電流バッファを使用した高出力電流
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

RST/EN ピン制御

RST/EN ピンには 2 つの機能があります。これは、ドライバ出力のイネーブルまたはシャットダウン、および OC の検出後に FLT ピンで通知されるフォルトをリセットするために使用されます。デバイスを有効にするには、RST/EN ピンをプルアップする必要があります。このピンがプルダウンされると、デバイスは無効化状態になります。デフォルトでは、ドライバはこのピンの内部 50kΩ プルダウン抵抗によって無効化されます。

過電流または短絡フォルトが検出された後にドライバがラッチされると、FLT ピンと出力は Low にラッチされるため、RST/EN ピンでリセットする必要があります。マイコンは、フォルトの後に RST/EN ピンに信号を送信して、ドライバをリセットする必要があります。ドライバは、ミュート時間 tFLTMUTE が経過するまで応答しません。リセット信号は、ミュート時間後に少なくとも tRSTFIL の間 Low に保持する必要があります。

このピンを使用して、ドライバを自動的にリセットすることもできます。連続入力信号 IN+ または IN- を RST/EN ピンに印加できます。この方法でドライバを構成する場合、マイコンからの個別のリセット信号はありません。PWM が非反転入力 IN+ に印加される場合、IN+ を RST/ENピンに接続することもできます。PWM が反転入力 IN- に印加されている場合、マイコンからの PWM 信号と RST/EN ピンとの間に NOT ロジックが必要です。どちらかの構成を使用すると、マイコンからの追加の制御信号が RST/EN ピンに接続されなくても、スイッチング サイクルごとにドライバがリセットされます。OC フォルトの原因でドライバをリセットするには、PWM のオフ時間が tRSTFIL よりも大きいことを確認する必要があります。

UCC21711-Q1 自動リセット制御図 8-4 自動リセット制御