JAJSXR1 December   2025 UCC21711-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電力定格
    6. 5.6  絶縁仕様
    7. 5.7  安全関連認証
    8. 5.8  安全限界値
    9. 5.9  電気的特性
    10. 5.10 スイッチング特性
    11. 5.11 絶縁特性曲線
    12. 5.12 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 伝搬遅延
      1. 6.1.1 通常のターンオフ
    2. 6.2 入力デグリッチ フィルタ
    3. 6.3 アクティブ ミラー クランプ
      1. 6.3.1 内部オンチップ アクティブ ミラー クランプ
    4. 6.4 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      1. 6.4.1 VCC UVLO
      2. 6.4.2 VDD UVLO
    5. 6.5 OC (過電流) 保護
      1. 6.5.1 ソフト ターンオフによる OC 保護
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  電源
      2. 7.3.2  ドライバ段
      3. 7.3.3  VCC および VDD 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      4. 7.3.4  アクティブ プルダウン
      5. 7.3.5  短絡クランプ
      6. 7.3.6  内部アクティブ ミラー クランプ
      7. 7.3.7  過電流および短絡保護
      8. 7.3.8  ソフト ターンオフ
      9. 7.3.9  フォルト (FLT、リセット、およびイネーブル (RST/EN))
      10. 7.3.10 アナログから PWM への信号変換および絶縁機能
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 IN+、IN–、RST/EN の入力フィルター
        2. 8.2.2.2 IN+ および IN- の PWM インターロック
        3. 8.2.2.3 FLT、RDY、および RST/EN ピン回路
        4. 8.2.2.4 RST/EN ピン制御
        5. 8.2.2.5 ゲート抵抗のオンとオフの切り替え
        6. 8.2.2.6 過電流および短絡保護
          1. 8.2.2.6.1 SenseFET 内蔵パワー モジュールをベースとする保護機能
          2. 8.2.2.6.2 非飽和回路に基づく保護
          3. 8.2.2.6.3 電源ループのシャント抵抗に基づく保護
        7. 8.2.2.7 絶縁型アナログ シグナル センシング
          1. 8.2.2.7.1 絶縁型温度センシング
          2. 8.2.2.7.2 絶縁型 DC バス電圧センシング
        8. 8.2.2.8 外部電流バッファを使用した高出力電流
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

過電流および短絡保護

UCC21711-Q1 は、フォルト中の致命的なブレークダウンから SiC MOSFET または IGBT を保護するための高速過電流および短絡保護機能を実装しています。このデバイスの OC ピンは、パワー半導体のソースまたはエミッタ COM に対して、標準 0.7V スレッショルドがあります。入力がフローティング状態の場合、または出力が Low 状態に保持されている場合、OC ピンは内部 MOSFET によってプルダウンされ、Low 状態に保持されるため、過電流および短絡フォルトが誤ってトリガされることを防止します。出力が High 状態のとき、OC ピンはハイ インピーダンス状態です。つまり、過電流および短絡保護機能は、パワー半導体がオン状態のときのみ機能します。内部プルダウン MOSFET は、パワー半導体がオフになったときに OC ピンの電圧を放電するのに役立ちます。

図 7-5に示すように、過電流および短絡保護機能は、低消費電力アプリケーションでは、SenseFET を備えた SiC MOSFET モジュールまたは IGBT モジュール、従来型の非飽和回路、電源ループと直列に接続したシャント抵抗に使用できます。SenseFET を搭載した SiC MOSFET モジュールまたは IGBT モジュールの場合、このモジュールに内蔵されている SenseFET を使用して、ドレイン電流またはコレクタ電流をスケール ダウンできます。外付けの高精度センス抵抗を使用すると、ドレイン電流またはコレクタ電流を正確に測定できます。検出された抵抗の電圧が過電流スレッショルド VOCTH を上回っている場合、ソフト ターンオフが開始されます。フォルトは、入力側の FLT ピンから DSP/MCU に通知されます。フォルトが検出された後、出力は Low に保持され、RST/EN ピンによってのみリセットできます。最新の過電流および短絡検出時間により、SiC MOSFET および IGBT の短いシャットダウン時間を確保できます。

過電流および短絡保護機能は、非飽和回路やシャント抵抗と組み合わせることもできます。この場合、DESAT スレッショルドをプログラムできるため、デバイスの汎用性が向上します。非飽和回路とシャント抵抗の詳細なアプリケーション図については、過電流および短絡保護を参照してください。

  • 過電流および短絡障害時の大電流と大きい dI/dt により、シャント抵抗の寄生インダクタンスと基板レイアウトの寄生素子に電圧バウンスが発生し、OC ピンの誤トリガが発生する可能性があります。このアプローチでは、高精度、低 ESL、かつ値の小さい抵抗を使用する必要があります。
  • 大電力アプリケーションおよび低消費電力アプリケーションの短絡保護には、シャント抵抗のアプローチは推奨されません。

過電流および短絡機能の詳細なアプリケーションについては、「アプリケーションと実装」セクションで説明します。

UCC21711-Q1 過電流および短絡保護図 7-5 過電流および短絡保護