JAJSXR1 December   2025 UCC21711-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電力定格
    6. 5.6  絶縁仕様
    7. 5.7  安全関連認証
    8. 5.8  安全限界値
    9. 5.9  電気的特性
    10. 5.10 スイッチング特性
    11. 5.11 絶縁特性曲線
    12. 5.12 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 伝搬遅延
      1. 6.1.1 通常のターンオフ
    2. 6.2 入力デグリッチ フィルタ
    3. 6.3 アクティブ ミラー クランプ
      1. 6.3.1 内部オンチップ アクティブ ミラー クランプ
    4. 6.4 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      1. 6.4.1 VCC UVLO
      2. 6.4.2 VDD UVLO
    5. 6.5 OC (過電流) 保護
      1. 6.5.1 ソフト ターンオフによる OC 保護
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  電源
      2. 7.3.2  ドライバ段
      3. 7.3.3  VCC および VDD 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      4. 7.3.4  アクティブ プルダウン
      5. 7.3.5  短絡クランプ
      6. 7.3.6  内部アクティブ ミラー クランプ
      7. 7.3.7  過電流および短絡保護
      8. 7.3.8  ソフト ターンオフ
      9. 7.3.9  フォルト (FLT、リセット、およびイネーブル (RST/EN))
      10. 7.3.10 アナログから PWM への信号変換および絶縁機能
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 IN+、IN–、RST/EN の入力フィルター
        2. 8.2.2.2 IN+ および IN- の PWM インターロック
        3. 8.2.2.3 FLT、RDY、および RST/EN ピン回路
        4. 8.2.2.4 RST/EN ピン制御
        5. 8.2.2.5 ゲート抵抗のオンとオフの切り替え
        6. 8.2.2.6 過電流および短絡保護
          1. 8.2.2.6.1 SenseFET 内蔵パワー モジュールをベースとする保護機能
          2. 8.2.2.6.2 非飽和回路に基づく保護
          3. 8.2.2.6.3 電源ループのシャント抵抗に基づく保護
        7. 8.2.2.7 絶縁型アナログ シグナル センシング
          1. 8.2.2.7.1 絶縁型温度センシング
          2. 8.2.2.7.2 絶縁型 DC バス電圧センシング
        8. 8.2.2.8 外部電流バッファを使用した高出力電流
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

アナログから PWM への信号変換および絶縁機能

UCC21711-Q1 は、AIN から APWM ピンへの絶縁型アナログから PWM への信号変換機能を備えており、絶縁型温度センシング、高電圧 DC バス電圧センシングなどが可能です。外部サーマル ダイオードまたは温度検出抵抗にバイアスを印加するため、AIN ピンに内部電流ソース IAIN がデバイスに実装されています。UCC21711-Q1 は、電圧信号 VAIN を PWM 信号にエンコードし、強化絶縁バリアを通過させて、入力側の APWM ピンに出力します。PWM 信号は、DSP/MCU に直接転送してデューティ サイクルを計算することも、シンプルな RC フィルタでアナログ信号としてフィルタ処理することもできます。AIN 電圧入力範囲は 0.6V ~ 4.5V で、APWM 出力の対応するデューティ サイクルは 88% ~ 10% の範囲です。AIN 電圧が 4.5V から 0.6V に低下する一方、デューティ サイクルは 10% から 88% まで直線的に増加します。これは、負の温度係数 (NTC) 抵抗とサーマル ダイオードの温度係数に相当します。AIN がフローティングのとき、AIN 電圧は 5V で、APWM は約 10% のデューティ サイクルによって 400kHz で動作します。デューティ サイクルの精度は、ワン タイム キャリブレーションなしでは温度範囲全体にわたって ±3% です。キャリブレーションを使用して精度を向上できます。内部電流ソース IAIN の精度は、全温度範囲で ±3% です。

アナログから PWM への絶縁型信号変換機能は、高電圧 DC バス電圧など他のアナログ信号センシングもサポートできます。高電圧を検出する場合、分圧器を設計する際には、内部電流ソース IAIN を考慮する必要があります。

UCC21711-Q1 アナログから PWM への絶縁型信号変換機能図 7-7 アナログから PWM への絶縁型信号変換機能