JAJSXR1 December   2025 UCC21711-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電力定格
    6. 5.6  絶縁仕様
    7. 5.7  安全関連認証
    8. 5.8  安全限界値
    9. 5.9  電気的特性
    10. 5.10 スイッチング特性
    11. 5.11 絶縁特性曲線
    12. 5.12 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 伝搬遅延
      1. 6.1.1 通常のターンオフ
    2. 6.2 入力デグリッチ フィルタ
    3. 6.3 アクティブ ミラー クランプ
      1. 6.3.1 内部オンチップ アクティブ ミラー クランプ
    4. 6.4 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      1. 6.4.1 VCC UVLO
      2. 6.4.2 VDD UVLO
    5. 6.5 OC (過電流) 保護
      1. 6.5.1 ソフト ターンオフによる OC 保護
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  電源
      2. 7.3.2  ドライバ段
      3. 7.3.3  VCC および VDD 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      4. 7.3.4  アクティブ プルダウン
      5. 7.3.5  短絡クランプ
      6. 7.3.6  内部アクティブ ミラー クランプ
      7. 7.3.7  過電流および短絡保護
      8. 7.3.8  ソフト ターンオフ
      9. 7.3.9  フォルト (FLT、リセット、およびイネーブル (RST/EN))
      10. 7.3.10 アナログから PWM への信号変換および絶縁機能
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 IN+、IN–、RST/EN の入力フィルター
        2. 8.2.2.2 IN+ および IN- の PWM インターロック
        3. 8.2.2.3 FLT、RDY、および RST/EN ピン回路
        4. 8.2.2.4 RST/EN ピン制御
        5. 8.2.2.5 ゲート抵抗のオンとオフの切り替え
        6. 8.2.2.6 過電流および短絡保護
          1. 8.2.2.6.1 SenseFET 内蔵パワー モジュールをベースとする保護機能
          2. 8.2.2.6.2 非飽和回路に基づく保護
          3. 8.2.2.6.3 電源ループのシャント抵抗に基づく保護
        7. 8.2.2.7 絶縁型アナログ シグナル センシング
          1. 8.2.2.7.1 絶縁型温度センシング
          2. 8.2.2.7.2 絶縁型 DC バス電圧センシング
        8. 8.2.2.8 外部電流バッファを使用した高出力電流
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
絶縁型温度センシング

代表的なアプリケーション回路を図 8-10 に示します。温度を検出するために、AIN ピンはサーマル ダイオードまたはサーミスタに接続されます。これらはディスクリート部品でも、パワー モジュール内への内蔵でも可能です。AIN 入力用のローパス フィルタを推奨します。温度信号は帯域幅が広くないため、ローパス フィルタは主に電源デバイスのスイッチングによって生じるノイズのフィルタリングに使用され、伝搬遅延の厳密な制御を必要としません。Cfilt のフィルタ容量は、ノイズ レベルに応じて 1nF ~ 100nF、フィルタ抵抗 Rfilt は 1Ω ~ 10Ω の範囲で選択できます。

APWM の出力は、式 12を使用して、AIN の入力電圧に応じてデューティ サイクルを測定するために、マイコンに直接接続されます。

UCC21711-Q1 サーマル ダイオードまたはサーミスタ温度センシング構成図 8-10 サーマル ダイオードまたはサーミスタ温度センシング構成

UCC21711-Q1 の 1 次側で VCC 用の高精度電圧電源を使用する場合、図 8-11に示すように、APWM のデューティ サイクル出力をフィルタ処理し、マイコンの ADC 入力ピンを使用してその電圧を測定することも可能です。APWM の周波数は 400kHz なので、Rfilt_2 と Cfilt_2 の値は、カットオフ周波数が 400kHz 未満になるようにする必要があります。温度は急速に変化しないため、フィルタの RC 定数による立ち上がり時間は厳密な要件には該当しません。

UCC21711-Q1 フィルタ処理された出力を備えた APWM チャネル図 8-11 フィルタ処理された出力を備えた APWM チャネル

以下の例は、4.7kΩ NTC (NTCS0805E3472FMT) を 3kΩ 抵抗と直列に使用した結果と、ダイオード接続の MMBT3904 NPN トランジスタを用いたサーマル ダイオードを使用した結果を示しています。直列に接続された 4 個の MMBT3904 サーマル ダイオードの検出電圧は、50% ~ 68% のデューティ サイクルに対応して、25°C ~ 135°C において約 2.5V ~ 1.6V の範囲です。3kΩ 抵抗と直列に接続された NTC サーミスタの検出電圧は、70% ~ 88% のデューティ サイクルに対応して、25°C ~ 135°C において約 1.5V ~ 0.6V の範囲です。両方のセンサの VAIN での電圧と、それに対応する APWM での測定されたデューティ サイクルを図 8-12に示します。

UCC21711-Q1 サーマル ダイオードと NTC の VAIN および対応する APWM のデューティ サイクル図 8-12 サーマル ダイオードと NTC の VAIN および対応する APWM のデューティ サイクル

図 8-13に示すように、デューティ サイクル出力は、キャリブレーションなしで全温度範囲にわたって ±3% の精度ですが、25°C でのシングル ポイント キャリブレーションを使用すると、図 8-14に示すように、デューティ精度を ±1% に向上できます。

UCC21711-Q1 キャリブレーションなしの場合の APWM デューティ誤差図 8-13 キャリブレーションなしの場合の APWM デューティ誤差
UCC21711-Q1 シングル ポイント キャリブレーションを行った場合の APWM デューティ誤差図 8-14 シングル ポイント キャリブレーションを行った場合の APWM デューティ誤差