JAJT471 May   2025 ADC32RF52 , ADC32RF54 , ADC32RF55 , ADC32RF72 , ADC34RF52 , ADC34RF55 , ADC34RF72 , ADC3548 , ADC3549 , ADC3568 , ADC3569 , ADC3648 , ADC3649 , ADC3668 , ADC3669

 

  1.   1
  2.   2
  3. 1ナイキスト ルールズ
  4. 2プロセスの向上とは何ですか?
  5. 3周波数計画をお勧めする理由
  6. 4周波数計画でよくある落とし穴
  7. 5デシメーションを使用する適切な周波数計画の利点
  8. 6理論上の例:デシメーションによる周波数計画
  9. 7実践的な例:デシメーションによる周波数計画
  10. 8まとめ
  11. 9関連ウェブサイト

まとめ

周波数計画は、ADC ベースのシステム設計にとって重要な要素であり、スプリアス管理、ダイナミック レンジの最適化、AAF 設計、および効率的なデータ処理などの課題に対処します。思慮深い周波数計画を事前に実装すると、ナイキスト ゾーンのオーバーラップやクロック スプリアス汚染などの一般的な落とし穴を回避すると同時に、スプリアス抑制とダイナミック レンジの改善、ADC デジタル インターフェイスまたはデータ レートの削減、FPGA リソースの節約などの利点を享受できます。これらのトレードオフと、ADC デシメーションなどの機能を注意深く活用すると、多様なアプリケーションに適した、ソフトウェアの再構成可能な高性能レシーバ システムを実現すると同時に、次期サンプリング ホールを回避することができます。