JAJU809 march 2023
セクション 3.2.3 で説明したように、マルチチャネル・システムではクロックの同期が重要です。このセクションでは、測定された位相揃いクロックと SYSREF について説明します。これらは、3.2GHz のデバイス・クロックと 20MHz の SYSREF を使用している両方の LMX2615-SP デバイスから生成されます。クロック間の最小スキューは、マルチチャネル・システムにおけるチャネル間の最小スキューを反映しています。このテストで、TIDA-010191 クロック・ボードのクロック・スキューは 5ps 未満です。結果として、マルチチャネル・システムのチャネル間スキューを低減できます。デバイス・クロックおよび SYSREF 信号において、2 つの LMX2615-SP デバイスでマルチチャネル・クロック・スキューを測定した結果を、図 4-8 に示します。
図 4-8 マルチチャネルのクロック位相揃えのスコープ・ショット