JAJU809 march 2023
ADC12DJ3200EVMCVAL 評価基板と TSW14J57EVM キャプチャ・カードを使用した高速マルチチャネル・クロック設計インターフェイスで構成される測定セットアップのブロック図を、図 2-1 に示します。ADC12DJ3200EVMCVAL は、FMC+ アダプタ・ボードを介して TSW14J57EVM データ・キャプチャ・ボードと接続されます。ADC の DCLK と SYSREF は、SMA コネクタ付きで長さの一致するケーブルを経由して、TIDA-010191 クロッキング・ボードから直接供給されます。