JAJU840A April 2022 – April 2024
TLV755P は超小型、低静止電流の低ドロップアウト レギュレータ (LDO) で、優れたラインおよび負荷過渡特性で 500mA を供給できます。TLV755P は 1.45V~5.5V の入力電圧範囲に対応し、広範なアプリケーション用に最適化されています。コストとソリューションのサイズを最小限にするため、このデバイスは 0.6V~5V の範囲の固定出力電圧で供給され、今日のマイクロコントローラ (MCU) の低いコア電圧をサポートします。さらに、TLV755P は IQ が低く、イネーブル機能によりスタンバイ電力を最小化できます。このデバイスには、突入電流を低減するソフトスタートが内蔵されており、負荷に対して制御された電圧を供給し、スタートアップ時の入力電圧降下を最小化します。このデバイスは、シャットダウン時に出力をアクティブにプルダウンし、出力を迅速に放電して、既知のスタートアップ状態を確保します。
このリファレンス デザインは、このデバイスの 1.8V 出力オプションを使用して、LDC3114 デバイスとレベル シフタに電力を供給します。