JAJU840A April 2022 – April 2024
ボタンにより現れる違いの原因は材料の違いだけではありません。これらのテスト ユニットは手作業で組み立てられているため、機械的な位置合わせと機械的な絶縁を実現する接着にばらつきがあります。この違いにより、一部のボタンの応答が悪化する可能性がありますが、制御された再現性の高い組み立てプロセスを採用することで、この問題を軽減できます。各ボタンに異なるゲイン係数を適用することで異なる力応答をオフセットすることができ、すべてのボタンの力に対する応答を揃えることが可能です。これをより的確に示すために、さまざまな力での各ボタンの未加工データを収集します。ABS 製のボタン表面の力応答を 図 3-3 に示します。
| (a) 左側 | (b) 右側 |