JAJU840A April 2022 – April 2024
TCA9534 は 16 ピン デバイスで、2 ライン双方向 I2C バス (または SMBus) プロトコル用に 8 ビットの汎用パラレル入出力 (I/O) 拡張機能を搭載しています 。このデバイスは 1.65V ~ 5.5V の電源電圧で動作できるため、さまざまなデバイスで使用できます。このデバイスは、100kHz (標準モード) と 400kHz (高速モード) の両方のクロック周波数をサポートしています。TCA9534 をはじめとする I/O エクスパンダは、スイッチ、センサ、押しボタン、LED、ファン、その他の類似デバイス用に I/O を追加する必要がある場合に簡単なソリューションとして使用できます。このリファレンス デザインでは、これらのデバイスを複数使用して、ボード上の LED を制御します。