JAJU840A April   2022  – April 2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計の考慮事項
      1. 2.2.1 誘導性タッチ ボタン
      2. 2.2.2 センサ コイルの配置
      3. 2.2.3 複数の LDC からのデータ収集
      4. 2.2.4 磁気ダイヤルの実装
      5. 2.2.5 CORDIC アルゴリズム
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 LDC3114-Q1
      2. 2.3.2 TMAG5273
      3. 2.3.3 DRV2605
      4. 2.3.4 TLV75518
      5. 2.3.5 TCA9534
      6. 2.3.6 PCA9543
      7. 2.3.7 センサ制御ボード
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ファームウェアとプログラミング
      1. 3.1.1 動作モード 1
      2. 3.1.2 動作モード 2
      3. 3.1.3 動作モード 3
    2. 3.2 テスト設定
    3. 3.3 テスト結果
      1. 3.3.1 ABS の力応答
      2. 3.3.2 絶対ゲイン補正
      3. 3.3.3 ナイロンの力応答
      4. 3.3.4 ナイロンのゲイン補正
  10. 4ハードウェア コンポーネント
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 デザイン ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM (部品表)
    2. 5.2 ツールとソフトウェア
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート・リソース
    5. 5.5 商標
  12. 6改訂履歴

ブロック図

図 2-1 に、このリファレンス デザインのブロック図を示します。

GUID-20220302-SS0I-TTXR-PLBV-GR9X4ZNHQ9DV-low.svg図 2-1 TIDA-060039 のブロック図

センサ制御ボード (SCB) は、このリファレンス デザインへの電力供給と制御を行います。SCB は USB ケーブルから電力を受け取り、リファレンス デザイン ボードに 5V と 3.3V を供給します。このリファレンス デザインのハウジングには、8 個の誘導性タッチ ボタンと 1 個の磁気式プッシュ ダイヤルがあります。タッチ ボタンには 3 つの異なる動作モードがあり、ダイヤルを押し込むことで変更できます。デフォルト モードでは、押されたボタンに対応する LED にデジタル出力を行います。2 番目のモードでは、特定のボタンがどれだけ強く押されたかを点灯する LED の数で表示します (強く押されるほどより多くの LED が点灯する)。3 番目のモードは PC に接続し、ボタンの半分から GUI にデータをストリーミングします。すべての動作モード中、磁気ダイヤルの角度を読み取って、LED の円形リングに表示します。