JAJU840A April 2022 – April 2024
このリファレンス デザインは、誘導性センシングとホール効果センシングの各技術を使用して、ヒューマン マシン インターフェイスを実現します。誘導性センシング デバイスは、シームレスな応答面に 8 個のタッチ ボタンを作成する目的で使用しています。一方、ホール効果センサは、回転可能な磁気ダイヤルの作成に使用しています。このダイヤルは、追加のボタンとして使用することもできます。誘導性センシング タッチ ボタンを使用すると、ボタンの押下の有無を判定するために押下の力を使用する高信頼性デザインを実現できます。これにより、手袋を着用したままタッチ ボタンを使用でき、ボタン表面の汚れや損傷などの環境要因も無視できます。ホール センサ ダイヤルは非接触方式で回転するため、ポテンショメータやロータリー エンコーダなど、従来の接触ベースの実装に比べて摩耗や損傷を改善できます。