JAJU840A April 2022 – April 2024
LDC3114 では COM ピンを追加し、センサ コンデンサをコイルの隣ではなくデバイスの近くに配置しているため、センサ コイルを IC の隣ではなく離れた場所に配置できます。その結果、コイルの EMI 応答が改善され、ほとんどの場合は追加のフィルタリングが不要になります。センサ コイルが IC から異なる距離に配置されるため、パターンの長さが異なり、コイルごとに直列抵抗値がわずかに異なります。その結果、センサごとに共振周波数がわずかに異なる結果になる可能性もありますが、ボタン アプリケーションはベースライン トラッキング アルゴリズムを使用するので、チャネルごとに正確な測定値を設定する必要はなく、データの開始値よりもデータの変化に注意を払う必要があります。