JAJU840A April 2022 – April 2024
LDC3114 は同じ I2C アドレスを使用するため、I2C マルチプレクサを使用して各デバイスと個別に通信します。各 LDC3114 はデフォルトの 40SPS で 4 個のセンサ コイルを駆動します。タッチ ボタンは高速動作を必要としないため、サンプル レートを上げる必要がなく、各デバイスのデータをポーリングしてもタッチ ボタンのレイテンシの問題は発生しません。バッテリ動作アプリケーションでは、I2C データを使用する代わりに、サンプル レートを下げて LDC3114 のデジタル出力を監視できます。このリファレンス デザインでは、メイン コントローラに接続するコネクタの GPIO ポート数が制限されていたため、代わりに各デバイスの OUT レジスタからデジタル出力が読み取られます。