JAJU964 December 2024
LM25180 は、4.5V~42V の幅広い入力電圧範囲にわたって、高い効率を実現する 1 次側レギュレーション (PSR) フライバック コンバータです。1 次側フライバック電圧から絶縁型出力電圧をサンプリングし、フォトカプラ、電圧リファレンス、トランスの第 3 (補助) 巻線をいずれも必要とせずに出力電圧の安定化を実現します。
高レベルの統合により、シンプルで信頼性が高く、絶縁バリアと交差する部品が 1 つのみの高密度な設計を実現しています。境界導通モード (BCM) スイッチングにより、小型の磁気的設計と、±1.5% 以内の負荷およびライン レギュレーション性能を実現できます。内蔵の 65V パワー MOSFET は最大 7W の出力電力能力を持ち、ライン過渡に対しての余裕が拡大されています。