JAJU964 December   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 用語
    2. 1.2 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 制御システム設計理論
        1. 2.2.1.1 PWM 変調
        2. 2.2.1.2 電流ループモデル
        3. 2.2.1.3 DCバス電圧制御ループ
        4. 2.2.1.4 DC 電圧のバランス コントローラ
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TMS320F280013x
      2. 2.3.2 UCC5350
      3. 2.3.3 AMC1350
      4. 2.3.4 TMCS1123
      5. 2.3.5 UCC28750
      6. 2.3.6 LM25180
      7. 2.3.7 ISOTMP35
      8. 2.3.8 TLV76133
      9. 2.3.9 TLV9062
    4. 2.4 ハードウェア設計
      1. 2.4.1  インダクタの設計
      2. 2.4.2  バス コンデンサの選択
      3. 2.4.3  入力AC電圧検出
      4. 2.4.4  出力 DCBUS 電圧検出
      5. 2.4.5  補助電源
      6. 2.4.6  絶縁型電源
      7. 2.4.7  インダクタ電流検出
      8. 2.4.8  ゲート ドライバ
      9. 2.4.9  絶縁型温度センシング
      10. 2.4.10 過電流および過電圧保護 (CMPSS)
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
      1. 3.1.1 ハードウェアの概要
        1. 3.1.1.1 基板の概要
        2. 3.1.1.2 試験装置
    2. 3.2 ソフトウェア要件
      1. 3.2.1 GUI の概要
        1. 3.2.1.1 テスト設定
        2. 3.2.1.2 GUI ソフトウェアの概要
        3. 3.2.1.3 GUI によるテスト手順
      2. 3.2.2 ファームウェアの概要
        1. 3.2.2.1 Code Composer Studio™ 内でプロジェクトを開く
        2. 3.2.2.2 プロジェクト構造
        3. 3.2.2.3 テスト設定
        4. 3.2.2.4 プロジェクトの実行
          1. 3.2.2.4.1 INCR_BUILD 1:開ループ
            1. 3.2.2.4.1.1 プロジェクトの設定、ビルド、およびロード
            2. 3.2.2.4.1.2 デバッグ環境設定ウィンドウ
            3. 3.2.2.4.1.3 リアルタイム エミュレーションの使用
            4. 3.2.2.4.1.4 コードの実行 (ビルド 1)
          2. 3.2.2.4.2 INCR_BUILD 2:閉電流ループ
            1. 3.2.2.4.2.1 コードの実行 (ビルド 2)
            2. 3.2.2.4.2.2 プロジェクトのビルドおよびロードとデバッグの設定
          3. 3.2.2.4.3 INCR_BUILD 3:閉電圧および電流ループ
            1. 3.2.2.4.3.1 プロジェクトのビルドおよびロードとデバッグの設定
            2. 3.2.2.4.3.2 コードの実行 (ビルド 3)
          4. 3.2.2.4.4 INCR_BUILD 4:閉バランス、電圧、および電流ループ
            1. 3.2.2.4.4.1 プロジェクトのビルドおよびロードとデバッグの設定
            2. 3.2.2.4.4.2 コードの実行 (ビルド 4)
    3. 3.3 テスト結果
      1. 3.3.1  IGBT ゲートの立ち上がり時間および立ち下がり時間
      2. 3.3.2  パワーオン シーケンス
      3. 3.3.3  GUI による PFC の開始
      4. 3.3.4  380VAC、9kW 時のゼロ クロス
      5. 3.3.5  380VAC、10kW 時の電流リップル
      6. 3.3.6  グリッド電力での 10kW 負荷テスト
      7. 3.3.7  AC 電源での 9kW 負荷テスト
      8. 3.3.8  電力アナライザの結果
      9. 3.3.9  熱性能
      10. 3.3.10 電圧短絡割り込みテスト
      11. 3.3.11 効率、iTHD、力率のテスト結果
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 部品表 (BOM)
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について
コードの実行 (ビルド 3)
  1. TIDA-010257 ボタンをクリックしてプロジェクトを実行します。
  2. 入力 AC 電圧を 120VRMS VL-N または 208VRMS VL-L、50Hz に上げます。
  3. DC 電圧リファレンスは、vBusRef 変数によって設定されます。この値は 1.0 に設定され、このデザインでは 420V に相当します。
  4. clearTrip 変数を 1 に設定して、トリップをクリアします。その後、バス電圧は 420V に上がります。
  5. 閉ループ動作は、図 3-24 に示すように、[Expressions] ウィンドウの vBusRefvBusMeas を比較することで検証できます。
    TIDA-010257 ビルド レベル 3:Vref = 1.0 の [Expressions] ウィンドウ図 3-24 ビルド レベル 3:Vref = 1.0 の [Expressions] ウィンドウ
  6. 図 3-25 に、入力電圧と入力電流の波形を示します。
    TIDA-010257 ビルド レベル 3:Vref = 1.0 時のスコープ キャプチャ Ia および Va (120VRMS L-N)
    • CH1 (青):DCBUS 出力電圧
    • CH2 (水色):AC 入力相 A 電圧
    • CH3 (ピンク):IGBT ゲート電圧
    • CH4 (緑):AC 入力相 A 電流
    図 3-25 ビルド レベル 3:Vref = 1.0 時のスコープ キャプチャ Ia および Va (120VRMS L-N)
  7. ここで、vBusRef を段階的に 1.5 まで上げると、バス電圧は 630V に上昇し、vBusRefvBusMeas 変数が図 3-26 のように [Expressions] ウィンドウに表示されます。
    TIDA-010257 ビルド レベル 3:Vref = 1.5 の [Expressions] ウィンドウ図 3-26 ビルド レベル 3:Vref = 1.5 の [Expressions] ウィンドウ
    図 3-25 に、入力電圧と入力電流の波形を示します。
    TIDA-010257 ビルド レベル 3:Vref = 1.5 時のスコープ キャプチャ Ia および Va (120VRMS L-N)
    • CH1 (青):DCBUS 出力電圧
    • CH2 (水色):AC 入力相 A 電圧
    • CH3 (ピンク):IGBT ゲート電圧
    • CH4 (緑):AC 入力相 A 電流
    図 3-27 ビルド レベル 3:Vref = 1.5 時のスコープ キャプチャ Ia および Va (120VRMS L-N)
  8. システムを安全に停止させるには、入力 AC 電圧をゼロまで下げ、guiVBus 変数もゼロに下がっていることを確認します。
  9. リアルタイム モードのマイクロコントローラを完全に停止するには、2 段階の手順を踏みます。まず、ツールバーの [Halt] ボタン (TIDA-010257 ) を使用するか、[Target] → [Halt] の順にクリックして、プロセッサを停止します。次に、TIDA-010257 基板上をクリックし、マイクロコントローラをリアルタイム モードから解除します。最後に、マイクロコントローラ (TIDA-010257 ) をリセットします。
  10. [Terminate Debug Session] ([Target] → [Terminate all]) をクリックして、CCS デバッグセッションを終了します。
    TIDA-010257