JAJU964 December 2024
図 3-39 に、325VAC、380VAC、400VAC における各電力レベルでの平均効率テスト結果を示します。平均ピーク効率は、380VAC および 400VAC 時、3kW~4.5kW で 98% です。
図 3-50 に、325VAC、380VAC、400VAC における各電力レベルでの平均 iTHD テスト結果を示します。平均 iTHD は、380VAC 時、> 2.5kW で 5%未満です。iTHD は、380VAC 時、10kW で 1.5% 未満です。
図 3-51 に、325VAC、380VAC、400VAC における各電力レベルでの平均力率テスト結果を示します。