JAJU964 December 2024
リファレンス ボードには、完全な 3 相 Vienna PFC システムを実現する機能グループがあります。以下のリストに、基板上の機能ブロックを示します。図 3-1 に、基板の上面図とさまざまなブロックを示します。表 3-1 に、主要なコネクタと機能を示します。
図 3-1 基板の概要| コネクタ名 | 機能 |
|---|---|
| J1、J2、J3 | 3 相 AC 入力のライン |
| J5 | 3 相 AC 入力のニュートラル |
| J7 | 3 相 AC 入力のグランド |
| J4 | 出力 DCBUS 正 |
| J6 | 出力 DCBUS 中間 |
| J8 | 出力 DCBUS 負 |
| J9 | GUI 用絶縁型ユニバーサル非同期レシーバ / トランスミッタ (UART) |
| J10 | 15V、1A 外部電源 |
| J11 | デバッグ用 cJTAG |
| J12 | ヒートシンク サーミスタ |