以下の手順で、GUI を使用してリファレンス デザインをテストします。
- ノート PC から USB - UART アダプタを J9 に接続します。
- AC 電源 (208AC~400VACL-L) を、J1、J2、J3 に接続します。J5 と J7 は接続しても、接続しなくてもどちらでも構いません。
- DC 負荷を J4 と J8 に接続し、無負荷に設定します。
- GUI ソフトウェアを実行し、適切な UART ポートを選択して、ボーレートを 115200bps に設定します。
- 基板に電力供給し、D25 LED が点滅するのを待ちます。
- リレーが閉じるのを待ちます。
- GUI を確認します。PFC が始まっていないため、DC 出力電圧は 380VAC 入力時に約 530VDC です。
- 無負荷時の DC 出力電圧が約 680VDC になるまで、0x11 コマンドを送信して PFC を開始します。
- DC 出力電圧が約 650VDC になる (負荷が > 500W の場合) まで、負荷を段階的に上げます。負荷時の AC 入力電流、DC 出力電圧、温度を確認します。図 3-4 に、380VAC、650VDC、9kW 時の波形を示します。
- 無負荷になるまで、基板の負荷を段階的に減らします。
- 0x22 コマンドを送信して PFC を停止します。
- システムを安全に停止させるには、入力 AC 電圧をゼロまで下げます。
注意: このリファレンス デザインには電解コンデンサがあります。コンデンサの放電レートは、外部負荷がない場合、非常に遅いです。DCBUS 電圧には常に注意してください。DCBUS に負荷がかかると放電が速く進みます。そうでない場合は、DCBUS がゼロになるまで長時間待機してください。