JAJU967 December 2024
このリファレンス デザインは、1 セルのリチウムイオン バッテリで超音波スマート プローブに電力を供給する構造を採用しています。リチウムイオン バッテリの出力電圧の範囲は 2.7V ~ 4.2V であり、一般的に、3.0V 未満の時に放電を停止するため、入力電圧は3V ~ 5Vの範囲内です。リチウムイオン バッテリは、電圧が 3.0V を下回ると外部 USB 電源によって充電されます。入力電圧範囲は 3V ~ 5V です。電源ボードは、メインボード内にある FPGA、トランスミッタ、レシーバ、およびその他のサポート回路に電力を供給します。図 2-3 に、電源ボードのシステム ブロック図を示します。FPGA の電源には、2.5V、1.0V、および 1.8V の電圧を使用します。±5V と調整可能な高電圧をトランスミッタに使用されます。レシーバ回路の電圧は 1.2V と 1.8V です。また、システムには、電源オン システムと電源オフ システムのためのホット スワップおよびサポート回路も追加されます。BQ25790 を使用して、リチウムイオン バッテリを充電しました。INA231 デバイスは、関連サブシステムの電力と電流を監視するために使用されました。レシーバには電源オン シーケンス要件があるため、LM3880 を電源シーケンスとして使用しました。CDCE949 は、外部のシステム クロックとの同期に使用されました。