JAJUA33E October   2022  – October 2025

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4.   4
  5. 1はじめに
    1. 1.1 箱の中
    2. 1.2 主な機能とインターフェイス
    3. 1.3 温度コンプライアンス
    4. 1.4 EMC、EMI、ESD への準拠
  6. 2ユーザー インターフェイス
    1. 2.1 電源入力
      1. 2.1.1 電源入力 [J14]、ステータス [LD3] 用 LED
      2. 2.1.2 電源バジェットに関する考慮事項
    2. 2.2 ユーザー入力
      1. 2.2.1 ボード構成設定 [SW1]
      2. 2.2.2 プッシュ ボタンのリセット [SW2]
      3. 2.2.3 ユーザー LED 表示 [LD2] 付きユーザープッシュボタン [SW3]
    3. 2.3 標準インターフェイス
      1. 2.3.1 ステータス [LD1] 用 LED 付き Uart-経由-USB [J4]
      2. 2.3.2 ステータス用 LED が統合されたギガビット イーサネット [J8]
      3. 2.3.3 JTAG/エミュレーション インターフェイス [J9]
      4. 2.3.4 USB3.1 Gen1 インターフェイス [J10][J12]
      5. 2.3.5 Wi-Fi ネットワーク モジュール用 M.2 Key E コネクタ [J11]
      6. 2.3.6 スタック DisplayPort および HDMI タイプ A [J13]
      7. 2.3.7 SSD モジュール用 M.2 Key M コネクタ [J22]
      8. 2.3.8 MicroSD カード ケージ [J23]
    4. 2.4 拡張インターフェイス
      1. 2.4.1 [J16] ファンヘッダー付きヒートシンク [ACC1]
      2. 2.4.2 CAN-FD コネクタ [J1] [J2] [J5] [J6]
      3. 2.4.3 拡張ヘッダー [J3]
      4. 2.4.4 カメラ インターフェイス、15 ピン フレックス コネクタ [J18][J19]
      5. 2.4.5 カメラ インターフェイス、40 ピン高速 [J24]
      6. 2.4.6 オートメーションおよびコントロール コネクタ [J25]
  7. 3機構
  8. 4回線の詳細
    1. 4.1 最上位図
    2. 4.2 インターフェイス マッピング
    3. 4.3 I2C アドレス マッピング
    4. 4.4 GPIO へのマッピング
    5. 4.5 識別 EEPROM
  9. 5使用上の注意およびアドバイザリ
    1. 5.1 使用上の注意
    2. 5.2 アドバイザリ
  10. 6参考資料
  11. 7改訂履歴

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMI トレードドレス、および HDMI ロゴは、HDMI Licensing Administrator Inc. の商標または登録商標です。