JAJUA33E October 2022 – October 2025
EVM は、カメラ モジュールとのインターフェイスとして、2 個の (2) 15 ピンフレックス (1.0mm ピッチ) コネクタ [J18][J19] をサポートしています。各カメラインターフェイスは、MIPI CSI-2 インターフェイス (2 レーン) 、クロック/制御信号、カメラに電力 (3.3V) を供給します。
同じアドレス指定を持つカメラモジュールを同時に使用できるようにするため、I2C マルチプレクサを使用して各カメラを選択します。クロック/制御信号の電圧レベルは、1.8V/3.3V の範囲で選択できます。
| ピン番号 | ピン名 | 説明 | Dir |
|---|---|---|---|
| 1/1A | GND | グランド | |
| 3/2A | CSI0_D0_N | CSI ポート 0 データ レーン 0 | 入力 |
| 5/3A | CSI0_D0_P | CSI ポート 0 データ レーン 0 | 入力 |
| 7/4A | GND | グランド | |
| 9/5A | CSI0_D1_N | CSI ポート 0 データ レーン 1 | 入力 |
| 11/6A | CSI0_D1_P | CSI ポート 0 データ レーン 1 | 入力 |
| 13/7A | GND | グランド | |
| 15/8A | CSI0_CLK_N | CSI ポート 0 CLK | 入力 |
| 17/9A | CSI0_CLK_P | CSI ポート 0 CLK | 入力 |
| 19/10A | GND | グランド | |
| 21/11A | CAM1_PWDN | Pwr-Dwn (GPIO0-116) | 出力 |
| 23/12A | CAM1_AUX | AUX (GPIO0-117) | Bi-Dir |
| 25/13A | I2C_SCL | I2C クロック #3、マルチプレクサ 0 | 出力 |
| 27/14A | I2C_SDA | I2C データ #3、マルチプレクサ 0 | Bi-Dir |
| 29/15A | 電源 | 電源、3.3V | 出力 |
| ピン番号 | ピン名 | 説明 | Dir |
|---|---|---|---|
| 1/1A | GND | グランド | |
| 3/2A | CSI1_D0_N | CSI ポート 1 データ レーン 0 | 入力 |
| 5/3A | CSI1_D0_P | CSI ポート 1 データ レーン 0 | 入力 |
| 7/4A | GND | グランド | |
| 9/5A | CSI1_D1_N | CSI ポート 1 データ レーン 1 | 入力 |
| 11/6A | CSI1_D1_P | CSI ポート 1 データ レーン 1 | 入力 |
| 13/7A | GND | グランド | |
| 15/8A | CSI1_CLK_N | CSI ポート 1 CLK | 入力 |
| 17/9A | CSI1_CLK_P | CSI ポート 1 CLK | 入力 |
| 19/10A | GND | グランド | |
| 21/11A | CAM2_PWDN | Pwr-Dwn (GPIO0-119) | 出力 |
| 23/12A | CAM2_AUX | AUX (GPIO0-120) | Bi-Dir |
| 25/13A | I2C_SCL | I2C クロック #3、マルチプレクサ 1 | 出力 |
| 27/14A | I2C_SDA | I2C データ #3、マルチプレクサ 1 | Bi-Dir |
| 29/15A | 電源 | 電源、3.3V | 出力 |