JAJUA33E
October 2022 – October 2025
1
概要
商標
4
1
はじめに
1.1
箱の中
1.2
主な機能とインターフェイス
1.3
温度コンプライアンス
1.4
EMC、EMI、ESD への準拠
2
ユーザー インターフェイス
2.1
電源入力
2.1.1
電源入力 [J14]、ステータス [LD3] 用 LED
2.1.2
電源バジェットに関する考慮事項
2.2
ユーザー入力
2.2.1
ボード構成設定 [SW1]
2.2.2
プッシュ ボタンのリセット [SW2]
2.2.3
ユーザー LED 表示 [LD2] 付きユーザープッシュボタン [SW3]
2.3
標準インターフェイス
2.3.1
ステータス [LD1] 用 LED 付き Uart-経由-USB [J4]
2.3.2
ステータス用 LED が統合されたギガビット イーサネット [J8]
2.3.3
JTAG/エミュレーション インターフェイス [J9]
2.3.4
USB3.1 Gen1 インターフェイス [J10][J12]
2.3.5
Wi-Fi ネットワーク モジュール用 M.2 Key E コネクタ [J11]
2.3.6
スタック DisplayPort および HDMI タイプ A [J13]
2.3.7
SSD モジュール用 M.2 Key M コネクタ [J22]
2.3.8
MicroSD カード ケージ [J23]
2.4
拡張インターフェイス
2.4.1
[J16] ファンヘッダー付きヒートシンク [ACC1]
2.4.2
CAN-FD コネクタ [J1] [J2] [J5] [J6]
2.4.3
拡張ヘッダー [J3]
2.4.4
カメラ インターフェイス、15 ピン フレックス コネクタ [J18][J19]
2.4.5
カメラ インターフェイス、40 ピン高速 [J24]
2.4.6
オートメーションおよびコントロール コネクタ [J25]
3
機構
4
回線の詳細
4.1
最上位図
4.2
インターフェイス マッピング
4.3
I2C アドレス マッピング
4.4
GPIO へのマッピング
4.5
識別 EEPROM
5
使用上の注意およびアドバイザリ
5.1
使用上の注意
5.2
アドバイザリ
6
参考資料
7
改訂履歴
2.1
電源入力
電源は EVM に含まれておらず、別途購入する必要があります。
外部電源または電源アクセサリの要件:
公称出力電圧:5-20VDC
最大出力電流:5000mA
効率レベル V
注:
TI は、UL、CSA、VDE、CCC、PSE などの該当する地域の安全規格に準拠した外部電源または電源アクセサリの使用を推奨します。