JAJUA33E October   2022  – October 2025

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4.   4
  5. 1はじめに
    1. 1.1 箱の中
    2. 1.2 主な機能とインターフェイス
    3. 1.3 温度コンプライアンス
    4. 1.4 EMC、EMI、ESD への準拠
  6. 2ユーザー インターフェイス
    1. 2.1 電源入力
      1. 2.1.1 電源入力 [J14]、ステータス [LD3] 用 LED
      2. 2.1.2 電源バジェットに関する考慮事項
    2. 2.2 ユーザー入力
      1. 2.2.1 ボード構成設定 [SW1]
      2. 2.2.2 プッシュ ボタンのリセット [SW2]
      3. 2.2.3 ユーザー LED 表示 [LD2] 付きユーザープッシュボタン [SW3]
    3. 2.3 標準インターフェイス
      1. 2.3.1 ステータス [LD1] 用 LED 付き Uart-経由-USB [J4]
      2. 2.3.2 ステータス用 LED が統合されたギガビット イーサネット [J8]
      3. 2.3.3 JTAG/エミュレーション インターフェイス [J9]
      4. 2.3.4 USB3.1 Gen1 インターフェイス [J10][J12]
      5. 2.3.5 Wi-Fi ネットワーク モジュール用 M.2 Key E コネクタ [J11]
      6. 2.3.6 スタック DisplayPort および HDMI タイプ A [J13]
      7. 2.3.7 SSD モジュール用 M.2 Key M コネクタ [J22]
      8. 2.3.8 MicroSD カード ケージ [J23]
    4. 2.4 拡張インターフェイス
      1. 2.4.1 [J16] ファンヘッダー付きヒートシンク [ACC1]
      2. 2.4.2 CAN-FD コネクタ [J1] [J2] [J5] [J6]
      3. 2.4.3 拡張ヘッダー [J3]
      4. 2.4.4 カメラ インターフェイス、15 ピン フレックス コネクタ [J18][J19]
      5. 2.4.5 カメラ インターフェイス、40 ピン高速 [J24]
      6. 2.4.6 オートメーションおよびコントロール コネクタ [J25]
  7. 3機構
  8. 4回線の詳細
    1. 4.1 最上位図
    2. 4.2 インターフェイス マッピング
    3. 4.3 I2C アドレス マッピング
    4. 4.4 GPIO へのマッピング
    5. 4.5 識別 EEPROM
  9. 5使用上の注意およびアドバイザリ
    1. 5.1 使用上の注意
    2. 5.2 アドバイザリ
  10. 6参考資料
  11. 7改訂履歴

I2C アドレス マッピング

表 4-2 に、EVM の完全な I2C アドレスマッピングの詳細を示します。

表 4-2 I2C マッピング表
接続された周辺機器 TDA4VM のリソース コンポーネント/部品番号
I2C ポート I2C アドレス
パワー マネジメント IC WKUP_I2C0 0x48-4B テキサス・インスツルメンツ PTPS65941213
パワー マネジメント IC WKUP_I2C0 0x4C-4F テキサス・インスツルメンツ PTPS65941111
EEPROM、基板 Id WKUP_I2C0 0x51 Microchip Tech AT24C512C
拡張ヘッダー (40p) WKUP_I2C0 アドオン
パワー マネジメント IC MCU_I2C0 0x12 テキサス・インスツルメンツ PTPS65941213
入力 PD コントローラ I2C0 0x20 テキサス・インスツルメンツ TPS25750
PCIe M.2 Key E/M I2C0 0x71、アドオン テキサス・インスツルメンツ TCA9543A
HDMI DDC I2C1 アドオン
カメラの拡張 I2C3 0x70、アドオン テキサス・インスツルメンツ TCA9543A
拡張ヘッダー (40p) I2C5 アドオン