JAJUA33E
October 2022 – October 2025
1
概要
商標
4
1
はじめに
1.1
箱の中
1.2
主な機能とインターフェイス
1.3
温度コンプライアンス
1.4
EMC、EMI、ESD への準拠
2
ユーザー インターフェイス
2.1
電源入力
2.1.1
電源入力 [J14]、ステータス [LD3] 用 LED
2.1.2
電源バジェットに関する考慮事項
2.2
ユーザー入力
2.2.1
ボード構成設定 [SW1]
2.2.2
プッシュ ボタンのリセット [SW2]
2.2.3
ユーザー LED 表示 [LD2] 付きユーザープッシュボタン [SW3]
2.3
標準インターフェイス
2.3.1
ステータス [LD1] 用 LED 付き Uart-経由-USB [J4]
2.3.2
ステータス用 LED が統合されたギガビット イーサネット [J8]
2.3.3
JTAG/エミュレーション インターフェイス [J9]
2.3.4
USB3.1 Gen1 インターフェイス [J10][J12]
2.3.5
Wi-Fi ネットワーク モジュール用 M.2 Key E コネクタ [J11]
2.3.6
スタック DisplayPort および HDMI タイプ A [J13]
2.3.7
SSD モジュール用 M.2 Key M コネクタ [J22]
2.3.8
MicroSD カード ケージ [J23]
2.4
拡張インターフェイス
2.4.1
[J16] ファンヘッダー付きヒートシンク [ACC1]
2.4.2
CAN-FD コネクタ [J1] [J2] [J5] [J6]
2.4.3
拡張ヘッダー [J3]
2.4.4
カメラ インターフェイス、15 ピン フレックス コネクタ [J18][J19]
2.4.5
カメラ インターフェイス、40 ピン高速 [J24]
2.4.6
オートメーションおよびコントロール コネクタ [J25]
3
機構
4
回線の詳細
4.1
最上位図
4.2
インターフェイス マッピング
4.3
I2C アドレス マッピング
4.4
GPIO へのマッピング
4.5
識別 EEPROM
5
使用上の注意およびアドバイザリ
5.1
使用上の注意
5.2
アドバイザリ
6
参考資料
7
改訂履歴
4
回線の詳細
このセクションでは、EVM の設計とプロセッサ接続について詳細に説明します。