JAJUA33E October   2022  – October 2025

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4.   4
  5. 1はじめに
    1. 1.1 箱の中
    2. 1.2 主な機能とインターフェイス
    3. 1.3 温度コンプライアンス
    4. 1.4 EMC、EMI、ESD への準拠
  6. 2ユーザー インターフェイス
    1. 2.1 電源入力
      1. 2.1.1 電源入力 [J14]、ステータス [LD3] 用 LED
      2. 2.1.2 電源バジェットに関する考慮事項
    2. 2.2 ユーザー入力
      1. 2.2.1 ボード構成設定 [SW1]
      2. 2.2.2 プッシュ ボタンのリセット [SW2]
      3. 2.2.3 ユーザー LED 表示 [LD2] 付きユーザープッシュボタン [SW3]
    3. 2.3 標準インターフェイス
      1. 2.3.1 ステータス [LD1] 用 LED 付き Uart-経由-USB [J4]
      2. 2.3.2 ステータス用 LED が統合されたギガビット イーサネット [J8]
      3. 2.3.3 JTAG/エミュレーション インターフェイス [J9]
      4. 2.3.4 USB3.1 Gen1 インターフェイス [J10][J12]
      5. 2.3.5 Wi-Fi ネットワーク モジュール用 M.2 Key E コネクタ [J11]
      6. 2.3.6 スタック DisplayPort および HDMI タイプ A [J13]
      7. 2.3.7 SSD モジュール用 M.2 Key M コネクタ [J22]
      8. 2.3.8 MicroSD カード ケージ [J23]
    4. 2.4 拡張インターフェイス
      1. 2.4.1 [J16] ファンヘッダー付きヒートシンク [ACC1]
      2. 2.4.2 CAN-FD コネクタ [J1] [J2] [J5] [J6]
      3. 2.4.3 拡張ヘッダー [J3]
      4. 2.4.4 カメラ インターフェイス、15 ピン フレックス コネクタ [J18][J19]
      5. 2.4.5 カメラ インターフェイス、40 ピン高速 [J24]
      6. 2.4.6 オートメーションおよびコントロール コネクタ [J25]
  7. 3機構
  8. 4回線の詳細
    1. 4.1 最上位図
    2. 4.2 インターフェイス マッピング
    3. 4.3 I2C アドレス マッピング
    4. 4.4 GPIO へのマッピング
    5. 4.5 識別 EEPROM
  9. 5使用上の注意およびアドバイザリ
    1. 5.1 使用上の注意
    2. 5.2 アドバイザリ
  10. 6参考資料
  11. 7改訂履歴

電源バジェットに関する考慮事項

EVM が必要とする正確な電力は、アプリケーション、オンボード ペリフェラルの使用状況、およびアドオン デバイスの電力要件に大きく依存します。表 2-2に、設計上の電力割り当てを示します。( ここでも、入力電源はアプリケーションの電力要件を満たすだけの電力を供給できる必要があります。)

表 2-2 電源提供の割り当て
機能 電源 説明
プロセッサ コア 最大 15W プロセッサ、メモリ
オンボード ペリフェラル 最大 3W SD カード、イーサネット、ロジックなど
USB ポート 最大 19W USB ハブType A ポート (5V で 2.8A)Type C ポート (5V で 0.9A)
カメラ ポート 最大 2W Cam ポート (3.3V で 0.5A)
拡張インターフェイス 最大 20W M.2 Type E (3.3V で 1A)M2 Type M (3.3V で 1A)40p 拡張(3.3V で 2A、4V で 1.5A)
ディスプレイ 最大 3W HDMI トランシーバHDMI パネル (5V で 55mA ) DP パネル (3.3V で 0.5A)