- デュアル出力 (正負両極) のフローティング電源で、最大 60V、約 3A の出力を有します。
- より高い電圧を得るためには、2 チャンネルまたは 2 台の電源を直列に接続して使用することが可能です。詳細については、セクション 3.3 を参照してください。
- 出力電流の要件は、デバイスの負荷および信号電圧によって異なります。
- 入力電圧信号を生成するための電圧源またはファンクション ジェネレータ。
- DC 出力電圧を測定するためのマルチメータ、または AC 出力電圧を測定するためのオシロスコープ。
- オプション:ヒート シンク ファン用の +12V 電源。
図 3-1 には、THS3470 EVM、デュアル出力電源、ファンクション ジェネレータ、およびオシロスコープを使用した典型的なセットアップ例が示されています。