JAJUA42B March   2025  – November 2025 THS3470

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4.   4
  5. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  6. 2構成の詳細
    1. 2.1 ヒート シンクの使用
    2. 2.2 電源接続
    3. 2.3 入力接続と出力接続
    4. 2.4 出力電流制限
    5. 2.5 電力制御モード
    6. 2.6 ダイ温度および出力電流の読取り
  7. 3クイック スタート手順
    1. 3.1 基本評価に必要な機器
    2. 3.2 標準的な AC または DC 評価の手順
    3. 3.3 複数の電源の使用
    4. 3.4 TI 評価セットアップ画像
  8. 4ハードウェア設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 PCB のレイアウト
    3. 4.3 部品表 (BOM)
  9. 5追加情報
    1. 5.1 商標
  10. 6Revision History

ダイ温度および出力電流の読取り

THS3470 は、ダイ温度出力 (ピン 12 および 13) と出力電流モニタ (ピン 11) を備えています。ダイ温度出力は、デバイス内部の接合部温度に比例した電圧を出力し、負荷条件に応じた温度変化を監視するために使用されます。出力電流ピンは、デバイスの実際の出力電流の 1/2048 に相当する電流を出力します。