JAJUA42B March   2025  – November 2025 THS3470

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4.   4
  5. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  6. 2構成の詳細
    1. 2.1 ヒート シンクの使用
    2. 2.2 電源接続
    3. 2.3 入力接続と出力接続
    4. 2.4 出力電流制限
    5. 2.5 電力制御モード
    6. 2.6 ダイ温度および出力電流の読取り
  7. 3クイック スタート手順
    1. 3.1 基本評価に必要な機器
    2. 3.2 標準的な AC または DC 評価の手順
    3. 3.3 複数の電源の使用
    4. 3.4 TI 評価セットアップ画像
  8. 4ハードウェア設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 PCB のレイアウト
    3. 4.3 部品表 (BOM)
  9. 5追加情報
    1. 5.1 商標
  10. 6Revision History

はじめに

THS3470REBEVM は、THS3470 アンプの機能および性能を評価するための使いやすいモジュールです。本 EVM は、入力および出力の接続が容易であり、さまざまな使用条件を模擬できるよう負荷および利得を設定可能な構成となっています。

本ユーザーズガイドには、EVM のセットアップおよび使用方法に関する詳細な説明が記載されています。各機能については詳細に説明されており、初期セットアップをできるだけ簡単に行えるよう、クイック スタート ガイドも含まれています。さらに、ボードの回路図、レイアウト、および部品表 (BOM) も同梱されています。