JAJUA42B
March 2025 – November 2025
THS3470
1
説明
特長
4
1
評価基板の概要
1.1
はじめに
1.2
キットの内容
1.3
仕様
1.4
製品情報
2
構成の詳細
2.1
ヒート シンクの使用
2.2
電源接続
2.3
入力接続と出力接続
2.4
出力電流制限
2.5
電力制御モード
2.6
ダイ温度および出力電流の読取り
3
クイック スタート手順
3.1
基本評価に必要な機器
3.2
標準的な AC または DC 評価の手順
3.3
複数の電源の使用
3.4
TI 評価セットアップ画像
4
ハードウェア設計ファイル
4.1
回路図
4.2
PCB のレイアウト
4.3
部品表 (BOM)
5
追加情報
5.1
商標
6
Revision History
2
構成の詳細