JAJUA42B March 2025 – November 2025 THS3470
より高い電源電圧を生成するために、2 台の独立した電源、または 2 チャンネル電源の両チャンネルを使用することが必要な場合があります。図 3-1 には、2 チャンネル電源を使用して合計 50V を生成する構成例が示されています。このような構成を行う場合、電源出力は必ずフローティングである必要があります。各電源の出力を直列に接続し、2 つの電源の中点を EVM の共通グランド ポイントとして使用します。中点を電源装置のアース グランド基準に接続する必要はありません。