JAJUA44B October   2024  – October 2025 TRF1108

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4.   アプリケーション
  5.   5
  6. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  7. 2ハードウェア
    1. 2.1 必要な機器
    2. 2.2 セットアップ手順
      1. 2.2.1  高速データ コンバータ (HSDC) Pro ソフトウェアのインストール
      2. 2.2.2  DAC39RF10EVM 構成 GUI ソフトウェアのインストール手順
      3. 2.2.3  TRF1108-DAC39RFEVM と TSW14J59EVM 間の接続
      4. 2.2.4  電源をボードに接続する (電源オフ)
      5. 2.2.5  スペクトラム アナライザを評価基板に接続する手順
      6. 2.2.6  TSW14J59EVM の電源を入れ、PC に接続
      7. 2.2.7  TRF1108-DAC39RFEVM の電源を入れ、PC に接続
      8. 2.2.8  信号発生器の RF 出力をオンにします
      9. 2.2.9  DAC39RF10EVM GUI の起動と DAC 評価基板のプログラム
      10. 2.2.10 NCO のプログラミング
        1. 2.2.10.1 SPIDAC (NCO のみ) 動作
      11. 2.2.11 HSDC Pro ソフトウェアを起動し、FPGA イメージを TSW14J59EVM にロード
    3. 2.3 デバイス設定
      1. 2.3.1 対応する JESD204C デバイス機能
      2. 2.3.2 タブ構成
      3. 2.3.3 レジスタ マップおよびコンソール制御
    4. 2.4 TRF1108-DAC39RFEVM のトラブルシューティング
    5. 2.5 オプションのクロッキングをサポートするための評価基板のカスタマイズ
      1. 2.5.1 LMX->DACCLK | LMX/LMK->FPGA オプション (デフォルト)
      2. 2.5.2 EXT->DACCLK | LMX/LMK->FPGA クロッキング オプション
      3. 2.5.3 EXT->DACCLK | LMK->FPGA クロッキング オプション
    6. 2.6 信号の配線取り回し
    7. 2.7 ジャンパおよび LED
  8. 3ハードウェア設計ファイル
    1. 3.1 回路図
    2. 3.2 PCB のレイアウト
    3. 3.3 部品表 (BOM)
  9. 4追加情報
    1. 4.1 商標
  10. 5参考資料
    1. 5.1 テクニカル リファレンス ドキュメント
    2. 5.2 TSW14J59EVM の動作
  11. 6改訂履歴

ジャンパおよび LED

表 2-7 に、ジャンパ設定を示します。表 2-8 に、LED の機能を示します。

表 2-7 ジャンパ設定
ラベル 説明 機能
J12 SPI 信号のソースを選択します 未実装 (デフォルト):EVM上の各デバイスへのSPI信号は FTDI ドングル ボード によって制御されます。インストール済み:FMC+コネクタ からの SPI 信号は評価基板上のデバイスを制御します (この機能は次期リビジョンのボードでサポートされます)。

J13

TRF1108 CHAのパワー ダウン

実装済み (デフォルト):TRF1108 のパワーダウン ピンを Low に引き下げ、アンプを有効にします。

J14

TRF1108 CHAのテスト ピン 実装済み (デフォルト):テスト ピンを Low に引き下げます。

J16

TRF1108アンプ用外部電源接続

未実装 (デフォルト):TRF1108 アンプのデバッグ目的での電源レールへの接続です。

J17

TRF1108 CHBのパワー ダウン 実装済み (デフォルト):TRF1108 のパワーダウン ピンを Low に引き下げ、アンプを有効にします。

J18

TRF1108 CHBのテスト ピン

実装済み (デフォルト):テスト ピンを Low に引き下げます。

TRF1108-DAC39RFEVM ジャンパ位置図 2-16 ジャンパ位置
表 2-8 LED
ラベル 機能
D3 12V 電源インジケータ