JAJUA44B October 2024 – October 2025 TRF1108
この評価ボードは、以下の重要な機能も搭載しています。
TRF1108-DAC39RFEVM は、パターン ジェネレータ ボードである TSW14J59EVM と組み合わせて使用することができます。TSW14J59EVM は、TRF1108-DAC39RFEVM と迅速かつ容易にインターフェイスできます。
High-Speed Data Converter Pro (HSDC Pro) ソフトウェアは、TSW14J59EVM との通信および DAC39RF10 用データ パターンの生成に使用されます。
TSW14J59EVM は、生成されたデータ パターンをエンコードし、メモリに格納した後、高速シリアル データ リンク (JESD インターフェイス) を介して TRF1108-DAC39RFEVM に送信します。
HSDC Pro ソフトウェアで適切なハードウェア設定を行うと、TSW14J59EVM は自動的に構成され、TRF1108-DAC39RFEVM の広範な動作速度範囲をサポートします。ただし、TSW14J59EVM ボードが DAC デバイスの全動作範囲を完全にカバーしていない可能性があります。
![]() |
| 高温面。触れるとやけどの原因になることがあります。触れないでください。 |