JAJUA44B October 2024 – October 2025 TRF1108
TRF1108-DAC39RFEVM は、EXT->DACCLK | LMK->FPGA クロッキング オプションを使用するように構成できます。この使用例では、ユーザーは 2 つのクロック信号を入力します。1 つ目は、高周波 (10〜15dBm) の信号で、LMX CLKp とラベル付けされた SMA コネクタ に入力されます。この信号はスプリッタを経由して バランおよび LMX1204 にルーティングされます。バランは、シングルエンド信号を差動信号に変換し、DAC のクロックとして使用されます。2 つ目の低周波信号は、LMK04828 の CLKIN1 入力に接続されます。LMK04828 は、低周波の DAC SYSREF 信号、FPGA リファレンス クロック、および FPGA SYSREF 信号を生成します。LMK04828 はクロック分配モードで動作し、FPGA リファレンス クロックおよび FPGA SYSREF 信号の複数のコピー、または分周されたバージョンを出力します。外部リファレンス クロックのオプションを示すブロック図は 図 2-15 に記載されています。
EVM を外部リファレンス クロッキング オプションで使用する場合は、以下の手順で構成します。