JAJUA44B October   2024  – October 2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4.   アプリケーション
  5.   5
  6. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  7. 2ハードウェア
    1. 2.1 必要な機器
    2. 2.2 セットアップ手順
      1. 2.2.1  高速データ コンバータ (HSDC) Pro ソフトウェアのインストール
      2. 2.2.2  DAC39RF10EVM 構成 GUI ソフトウェアのインストール手順
      3. 2.2.3  TRF1108-DAC39RFEVM と TSW14J59EVM 間の接続
      4. 2.2.4  電源をボードに接続する (電源オフ)
      5. 2.2.5  スペクトラム アナライザを評価基板に接続する手順
      6. 2.2.6  TSW14J59EVM の電源を入れ、PC に接続
      7. 2.2.7  TRF1108-DAC39RFEVM の電源を入れ、PC に接続
      8. 2.2.8  信号発生器の RF 出力をオンにします
      9. 2.2.9  DAC39RF10EVM GUI の起動と DAC 評価基板のプログラム
      10. 2.2.10 NCO のプログラミング
        1. 2.2.10.1 SPIDAC (NCO のみ) 動作
      11. 2.2.11 HSDC Pro ソフトウェアを起動し、FPGA イメージを TSW14J59EVM にロード
    3. 2.3 デバイス設定
      1. 2.3.1 対応する JESD204C デバイス機能
      2. 2.3.2 タブ構成
      3. 2.3.3 レジスタ マップおよびコンソール制御
    4. 2.4 TRF1108-DAC39RFEVM のトラブルシューティング
    5. 2.5 オプションのクロッキングをサポートするための評価基板のカスタマイズ
      1. 2.5.1 LMX->DACCLK | LMX/LMK->FPGA オプション (デフォルト)
      2. 2.5.2 EXT->DACCLK | LMX/LMK->FPGA クロッキング オプション
      3. 2.5.3 EXT->DACCLK | LMK->FPGA クロッキング オプション
    6. 2.6 信号の配線取り回し
    7. 2.7 ジャンパおよび LED
  8. 3ハードウェア設計ファイル
    1. 3.1 回路図
    2. 3.2 PCB のレイアウト
    3. 3.3 部品表 (BOM)
  9. 4追加情報
    1. 4.1 商標
  10. 5参考資料
    1. 5.1 テクニカル リファレンス ドキュメント
    2. 5.2 TSW14J59EVM の動作
  11. 6改訂履歴

TRF1108-DAC39RFEVM のトラブルシューティング

いくつかのトラブルシューティング手順は、表 2-5 に示されています。

表 2-5 トラブルシューティング
問題トラブルシューティング
一般的な問題
  • テスト セットアップが 図 2-1 と同様であることを確認してください。本書に記載されたセットアップ手順を再度実施してください。
  • 評価基板および TSW14J59EVM への電源供給を確認します。電源スイッチが ON 位置にあることを確認してください。
  • 評価基板への信号およびクロック接続を確認します。
  • 基板の表面および裏面を目視で点検し、変色や損傷がないことを確認してください。
  • ボード間の FMC+ 接続が確実に固定されていることを確認してください。
  • TSW14J59EVM 上の「CPU_RESET」ボタンを押します。DAC の設定を変更した後に、機器オプションボードをリセットをクリックしてみてください。
  • 評価基板への外部電源を一度オフにして再度オンにし、DAC、LMX、および LMK デバイスを再プログラムしてください。
TSW14J59EVM の LED が正しく動作しない場合
  • TSW14J59EVM 上の構成スイッチ設定を確認します。
  • CLK 入力へクロックが正しく接続されており、対応する LED が点滅していることを確認します。
  • DAC デバイスの内部レジスタが正しく設定されていることを確認します。
  • LED が点滅していない場合は、DAC 評価基板デバイスを再プログラムしてください。
  • 最後に、TSW14J59EVM 上の「CPU_RESET」ボタンをもう一度押してみてください。
  • HSDC Pro で「送信 (SEND)」ボタンをもう一度クリックしてみてください。
構成 GUI が正しく動作しない場合
  • USB ケーブルが評価基板と PC の両方に正しく接続されていることを確認します。
  • PC のデバイス マネージャを開き、EVM を接続した際に USB シリアル デバイスが認識されていることを確認します。
  • GUI 右下の黄色い評価基板ステータス LED が点灯していることを確認します。LED が点灯していない場合は、GUI を再起動し、デバイスを再構成してください。
構成 GUI が評価基板に接続できない場合
  • FTDI の無償ツール FT_PROG を使用し、オンボードの FTDI チップが製品記述 ADC12DJxx00RF で正しくプログラムされていることを確認してください。
DAC 出力が正しくない、歪んでいる、または出力がない場合
  • TSW14J59EVM が USB-C ケーブルで PC に正しく接続されており、ボードのシリアル番号が HSDC ソフトウェアで正しく認識されていることを確認してください。
  • 適切な DAC デバイス モードが選択されていることを確認してください。モードは HSDC Pro と DAC GUI の両方で一致している必要があります。
  • 構成パラメータが正しく設定されていることを確認してください。
  • 機器オプション → ファームウェアをダウンロードを選択し、TSW14J59REVB_DAC_64B66B_FIRMWARE.bit をダウンロードします。その後、再度送信を実行してください。
  • J13、J17、J14、J18 が正しく実装されていることを確認します。
出力電力が低い場合
  • スペクトラム アナライザが正しい設定になっていることを確認します。
  • SMA コネクタが DAC 出力およびスペクトラム アナライザに確実に接続されていることを確認してください。
  • J13、J17、J14、J18 が正しく実装されていることを確認します。