JAJUA44B October 2024 – October 2025 TRF1108
高周波ボードは、実装において特有の課題を伴います。DAC39RF10 は、最大サンプリング レート 20.48GSPS を実現しています。したがって、このデバイスの第 1 ナイキスト周波数は 10.24GHz です。この設計をレイアウトする際には、十分な注意を払う必要があります。
TRF1108-DAC39RFEVM においては、アナログ フロントエンドがその一例です。まず、配線幅およびトップ グランド プレーンまでの距離を慎重に設定し、50Ω 伝送ラインとなるように設計する必要があります。また、トップ グランド プレーンと隣接するグランド プレーンを接続するために、スティッチ ビアを 1/8 波長未満の間隔で配置することが推奨されます。さらに、9dB パッドは物理的に可能な限り DAC 出力に近い位置に配置されています。
トップ層に隣接するグランド プレーンは、RF トレースの直下で途切れることなく連続しています。これにより、不要なインダクタンスを防ぎ、RF トレースのインピーダンスが乱れるのを防止します。
層構成 (レイヤー スタックアップ) は、特に RF 層と RF グランド層の間の誘電体において、誘電率を制御するために最適化する必要があります。本設計では、誘電率を高精度に制御できる Panasonic Megtron 6 (誘電率 3.6) が選定されています。
さらに、RF トレース上およびその直近部分のソルダ マスク層は省略されています。これは、ソルダ マスク層がしばしば制御されていない物性を持ち、高周波ライン上に直接配置すると特性が不安定になるため、一般的に推奨されないためです。