JAJUA44B October   2024  – October 2025 TRF1108

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4.   アプリケーション
  5.   5
  6. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  7. 2ハードウェア
    1. 2.1 必要な機器
    2. 2.2 セットアップ手順
      1. 2.2.1  高速データ コンバータ (HSDC) Pro ソフトウェアのインストール
      2. 2.2.2  DAC39RF10EVM 構成 GUI ソフトウェアのインストール手順
      3. 2.2.3  TRF1108-DAC39RFEVM と TSW14J59EVM 間の接続
      4. 2.2.4  電源をボードに接続する (電源オフ)
      5. 2.2.5  スペクトラム アナライザを評価基板に接続する手順
      6. 2.2.6  TSW14J59EVM の電源を入れ、PC に接続
      7. 2.2.7  TRF1108-DAC39RFEVM の電源を入れ、PC に接続
      8. 2.2.8  信号発生器の RF 出力をオンにします
      9. 2.2.9  DAC39RF10EVM GUI の起動と DAC 評価基板のプログラム
      10. 2.2.10 NCO のプログラミング
        1. 2.2.10.1 SPIDAC (NCO のみ) 動作
      11. 2.2.11 HSDC Pro ソフトウェアを起動し、FPGA イメージを TSW14J59EVM にロード
    3. 2.3 デバイス設定
      1. 2.3.1 対応する JESD204C デバイス機能
      2. 2.3.2 タブ構成
      3. 2.3.3 レジスタ マップおよびコンソール制御
    4. 2.4 TRF1108-DAC39RFEVM のトラブルシューティング
    5. 2.5 オプションのクロッキングをサポートするための評価基板のカスタマイズ
      1. 2.5.1 LMX->DACCLK | LMX/LMK->FPGA オプション (デフォルト)
      2. 2.5.2 EXT->DACCLK | LMX/LMK->FPGA クロッキング オプション
      3. 2.5.3 EXT->DACCLK | LMK->FPGA クロッキング オプション
    6. 2.6 信号の配線取り回し
    7. 2.7 ジャンパおよび LED
  8. 3ハードウェア設計ファイル
    1. 3.1 回路図
    2. 3.2 PCB のレイアウト
    3. 3.3 部品表 (BOM)
  9. 4追加情報
    1. 4.1 商標
  10. 5参考資料
    1. 5.1 テクニカル リファレンス ドキュメント
    2. 5.2 TSW14J59EVM の動作
  11. 6改訂履歴

LMX->DACCLK | LMX/LMK->FPGA オプション (デフォルト)

デフォルトでは、評価基板は LMX->DACCLK | LMX/LMK->FPGA クロック オプションを使用するように構成されています。ユーザーは、LMX CLKp とラベル付けされた SMA コネクタに 8〜10dBm の単一高周波信号を入力します。この信号は LMX1204 にルーティングされ、バッファされた DACCLK 信号、低周波 DAC SYSREF 信号、FPGA リファレンス クロックおよび FPGA SYSREF 信号を生成します。FPGA リファレンス クロックおよび FPGA SYSREF 信号は、LMK04828 の CLKIN1 および CLKIN0 に入力されます。LMK04828 はクロック分配モードで動作し、FPGA リファレンス クロックおよび FPGA SYSREF 信号の複数のコピー、または分周バージョンを提供します。

評価基板を LMX->DACCLK | LMX/LMK->FPGA クロック オプションで使用する場合は、以下の手順でハードウェアを変更します。

  1. 以下の手順でハードウェアを変更します。
    1. C136 および C139 を取り外し、C141 および C142 を実装します。
    2. C134 および C135 を取り外し、C138 および C140 を実装します。
    3. C75 および C76 を取り外し、C73 および C74 を実装します。
TRF1108-DAC39RFEVM LMX->DACCLK | LMX/LMK->FPGA クロッキング システム ブロック図図 2-13 LMX->DACCLK | LMX/LMK->FPGA クロッキング システム ブロック図