JAJUA44B October 2024 – October 2025 TRF1108
DAC39RF10EVM 設定 GUI は、HSDC Pro のインストールとは別にインストールされるスタンドアロン GUI です。
それぞれ JMODE タブおよび NCO タブを開いた状態の GUI は、図 2-3 および 図 2-5 に示されています。パネル左側のタブは、構成をデバイスおよび評価基板の機能ごとに整理しており、ユーザーフレンドリーな操作が可能です。また、レジスタを直接設定するための低レベルタブも用意されています。この評価基板には、DAC39RF10、LMX1204、および LMK04828 の 3 つの構成可能なデバイスがあります。各デバイスのレジスタマップは、該当デバイスのデータシートに記載されています。詳細については セクション 5.1 を参照してください。